Bluetooth® low energy und ANT™ – Ultra-Low-Power-Drahtlostechnologie
Anwendungen in den Marktsegmenten Medizintechnik für Patienten, Sport und Wellness.
Der CC2540 Bluetooth low energy System-on-Chip (SoC) sowie der CC257x ANT-Netzwerkprozessor von Texas Instruments sind zwei extrem energiesparende Drahtlostechnologie-Lösungen mit kurzer Reichweite für Anwendungen in den Bereichen Medizintechnik für Patienten, Mobilfunkzubehör, Sport und Wellness. Da Bluetooth low energy und ANT nur einen Bruchteil der Energie verbrauchen, die für herkömmliche Bluetooth-Technologie aufgewendet werden muss, können Anwendungen mit diesen Technologien länger als ein Jahr lang mit einer Knopfzelle betrieben werden.
Texas Instruments bietet vollständige Systemlösungen für Sensoranwendungen und mobile Handheld-Geräte. TI bietet sowohl Bluetooth low energy als auch ANT und liefert damit umfassend geprüfte und zuverlässige Entwicklungssystemlösungen.
CC2540 und CC257x – Wichtigste Leistungsmerkmale
CC2540 |
CC2570/CC2571 |
|
| Link Budget | +97 dB | +95 dB |
| Merkmale des Sensorgeräts |
|
|
| Lösung | CC2540 Bluetooth low energy System-on-Chip, TI-Protocol Stack, Profil-Software und Anwendungsunterstützung | CC257x ANT-Netzwerkprozessor, MSP430-Host-Mikrocontroller, Dynastream-Software und Anwendungsunterstützung |
| Sensorgerät | CC2540 (Einfacher Modus) | CC2570/CC2571 |
| Mobiles Handheld-Gerät | WiLink™ 6.0 (Dualer Modus) | WiLink™ 6.0 |
| Datenblatt | Download |
CC2570 – Download
CC2571 – Download
|
| Muster | Kostenloses Muster bestellen |
CC2570 – Kostenloses Muster bestellen
CC2571 – Kostenloses Muster bestellen
|
| Entwicklungskits | CC2540 –MINI-ENTWICKLUNGSKIT |
CC257x – Evaluierungskit |
Über die Bluetooth-Technologie mit geringem Stromverbrauch
Sobald die ersten Handys mit Bluetooth low energy in der 2011 auf den Markt kommen, wird sich die Bluetooth-Technologie mit geringem Stromverbrauch voraussichtlich allgemein durchsetzen. In nur wenigen Jahren werden die meisten Mobiltelefone, in denen die bereits vorhandene Bluetooth-Technologie integriert ist, ebenfalls mit Bluetooth low energy ausgestattet werden. Diese Entwicklung ebnet den Weg für umfangreiche standardisierte Verbindungen. Für die Continua Health Alliance ist Bluetooth eine der bevorzugten Drahtlostechnologien über kurze Distanzen für medizinische Anwendungen.
Weitere Informationen zur Bluetooth -Drahtlostechnologie der nächsten Generation finden Sie unter www.bluetooth.com.
Über ANT
ANT ist eine bewährte und etablierte Technologie für die Erfassung, automatische Übertragung und Nachverfolgung von Sensordaten in den Bereichen Sport und Wellness-Management sowie für Überwachungssysteme in der häuslichen Gesundheitspflege. ANT bietet heute unmittelbaren Zugriff auf über 8 Millionen bereits auf dem Markt vorhandene ANT+-Sensoren. ANT ist eine einfache, kostengünstige und energiesparende Lösung für die Drahtloskommunikation im Nahbereich, und zwar sowohl in Punkt-zu-Punkt- als auch in komplexeren Netzwerktopologien. Die ANT-Lösungen von TI wurden in Kooperation mit Dynastream Innovations Inc, dem Unternehmen hinter ANT, entwickelt.
Weitere Informationen über ANT erhalten Sie unter www.thisisant.com.
Die Dual Mode-Lösungen mit Bluetooth low energy und ANT-Smartphone-Lösungen von TI
Auf den Kombinationschips WiLink™ von TI liefert das Unternehmen Dual Mode-Bluetooth mit geringem Stromverbrauch sowie ANT-Funktionen. Dual Mode-Geräte mit Bluetooth low energy werden typischerweise in Handys eingesetzt und stellen die Kompatibilität mit herkömmlichen Bluetooth-Anwendungen sowie mit Anwendungen mit Bluetooth low energy sicher. Wenn die Energiekosten es zulassen, werden die Hersteller dank Dual Mode-Chips möglicherweise auch schon vor der allgemeinen Anwendung der energiesparenden Technologie Sensoranwendungen mit Bluetooth low energy auf den Markt bringen, die mit dem klassischen Bluetooth kompatibel sind.
Die Funktionalität von ANT ermöglicht Herstellern von Handheld-Geräten, interoperable ANT+-Produkte für den Sport- und Fitnessbereich sowie für Überwachungssysteme bei der Gesundheitspflege zu entwickeln.
Mit der WiLink-Familie liefert Texas Instruments erstmalig ANT+-Kommunikation auf einer kombinierten Konnektivitätslösung. Dank der führenden Stellung von TI auf dem Markt für Smartphones expandiert die ANT+-Entwicklungsumgebung auch auf den Markt für mobile Handheld-Geräte. Auf vorhandenen, auf WiLink-Lösungen basierenden Geräten ist durch ein einfaches Software-Upgrade eine Unterstützung von ANT und damit eine Verbindung zu den vielen heute verfügbaren ANT+-Sensoren möglich.
WiLink ist die erste echte Einchiplösung in der Branche mit mobilem WLAN, GPS, Bluetooth, Bluetooth low energy, ANT und FM-Sende-/Empfangsfunktionalität. Mit WiLink werden Massenprodukte wie Smartphones, mobile Internetgeräte (Mobile Internet Devices, MIDs), tragbare Mediaplayer (Portable Media Player, PMPs), Spielkonsolen und persönliche Navigationsgeräte (Personal Navigation Devices, PNDs) mit Konnektivitätsfunktionen ausgestattet.
Weitere Informationen über WiLink erhalten Sie unter www.ti.com/wilink.
Datenblätter
Produktdetails
Kostenlose Muster
Entwicklungskits
Pressemitteilungen
- Texas Instruments Titelsponsor für Bluetooth® Innovation World Cup 2011
- TI präsentiert den CC2567, die erste Dualmodus-Einchiplösung mit ANT+ und Bluetooth® Konnektivität
- TI bietet führende Lösungen für Bluetooth® low energy sowie ANT™ Drahtlostechnologie
- Texas Instruments ist bei der Verbesserung der energiesparenden Bluetooth®-Technologie weiterhin führend
- ANT+ und Texas Instruments verbinden bewährte Ultra-Low-Power-Sensoren mit Smartphones
- TI zeigt auf einer Konferenz in München die erste Knopfzellendemo der Welt für Anwendungen mit Bluetooth® low energy
Newsletter

Ratgeber
Bluetooth low energy technology brochure
(slyb171.pdf)
Download
TI ANT Solutions Guide (slyb168.pdf)
Download
Wireless Connectivity Guide
(slab056.pdf)
Download





CC2540
Download
Kostenloses Muster bestellen
CC2540 Bluetooth low energy