Dank höchster Effizienz kann die gewonnene Energie um 30 bis 7% gesteigert werden
Der bq25504 ist ein hocheffizienter Lade-IC für Energy Harvesting und Management-Anwendungen im extrem niedrigen Nano-Leistungsbereich. Das Bauteil verarbeitet Leistungen im Bereich Mikro- (µW) bis Milliwatt (mW), die aus verschiedenen Quellen wie Solar-, Thermoelektrischer, elektromagnetischer und Schwingungsenergie generiert wird.
Der IC ist einzigartig auf dem Markt, da er einen niedrigen Ruhestrom sowie einen hohen Wirkungsgrad bei der Stromwandlung aufweist und zudem mit einer Vielzahl verschiedener Energiequellen und Energiespeicherelementen verwendet werden kann. Am besten lassen sich die einzigartigen Eigenschaften am Beispiel eines Solarmoduls zeigen. Unter bestimmten Betriebsbedingungen mit vergleichbarer Lichtintensität kann der bq25504 die verwertbare gewonnene Energie um 30 bis 70 % steigern, wodurch Die Groβe des Solarmoduls verkleinert und die Zahl der benötigten Solarmodule sowie die Ladezeit verringert werden können, sodass letztendlich die Kosten für die Endgeräte-Lösungen gesenkt werden können.
Wesentliche Vorteile und Merkmale
- Ein niedriger Ruhestrom (Typ 330nA) und ein hoher Wirkungsgrad bei der Stromwandlung maximieren die beim Energy Harvesting gewonnene Energie.
- Durch Maximum Power Point Tracking (MPPT) wird die beim Energy Harvesting gewonnene Energie optimiert, etwa bei Solarmodulen und thermoelektrischen Anlagen unter wechselnden Licht- bzw. Wärmebedingungen.
- Da die Einstellungen vom Anwender programmiert werden können, kann der IC mit einer Vielzahl an Energiequellen und Energiespeicherelementen verwendet werden (Batterien mit unterschiedlichen chemischen Eigenschaften oder Supercaps)
Wesentliche Vorteile und Merkmale
- Dank einer niedrigen Kaltstartspannung (Typ 330 mV) kann das Bauteil von einzelnen Solarzellen unter schwachem Lichteinfall, thermoelektrischen Generatoren mit geringen Temperaturdifferenzen und anderen schwachen Spannungsquellen aus starten.
- Eine Batteriestatusanzeige erlaubt das Hinzuschalten externer Verbraucher unter bestimmten Bedingungen und schützt das Speicherelement.
Anwendungen mit drahtlosen Sensornetzwerken (Wireless Sensor Network, WSN)
- Landwirtschaft (Zuführungssysteme durch Eigengewicht, Wasserspeicherfüllstände, Pumpenfüllstände)
- Luftverschmutzung
- Umgebungsüberwachung
- Waldbrandfrüherkennung
- Überwachung von Treibhausgasemission
- Haus- und Gebäudeautomation
- Industrielle Überwachung
- Früherkennung von Landrutschgefahr
- Überwachung des Maschinenzustands (auf dem Maschinenzustand basierende System)
- Überwachung am Bau (Überwachung der Bewegung in Gebäuden und Infrastruktur, Überwachung von Anlagen, täglicher Abruf von Daten)
- Abfall-/Abwasserüberwachung
Anwendungen
- Consumer-Elektronik
- Computer-Peripheriegeräte
- Industrieanwendungen
- Medizintechnik
- Hohe Zuverlässigkeit
bq25504 – Schaltplan Solaranwendung
Support
Downloads
Handbücher
- Lösungshandbuch Batteriemanagement (slyt420.pdf, 2,53 MB)
- Energy Harvesting: Lösungshandbuch Solarenergie
(slyy027.pdf, 409 KB) - Power Management-Handbuch 2011
(slvt145k.pdf, 8,92 MB)