Optimierung der Batterielebensdauer bei gleichzeitiger Reduzierung der Systemkosten

mit der integrierten Batterieschutz- und Zellenausgleichslösung bq77910 von TI.


Das Präzisionsbauteil bq77910 ist eine integrierte Batterieschutz- und Zellenausgleichslösung für Li-Ion-Batteriepakete. Ein einziges Bauteil kann so konfiguriert werden, dass Batteriepakete aus 4 bis 10 Zellen verwaltet werden können. Zwei Bauteile können zu Batteriepaketen aus bis zu 20 Zellen in Reihe zusammengeschaltet werden.

Dieser Schutz-IC überwacht die einzelnen Zellenspannungen und kann N-Kanal-Leistungs-MOSFETs direkt ansteuern, um den Stromfluss bei Störungen zu unterbrechen. Fehlererkennungs- und Wiederherstellungskriterien sind vollständig in einem nichtflüchtigen Speicher programmierbar und können somit für alle gängigen Li-Ion-Systeme verwendet werden.

Der automatische Zellenausgleich erfolgt über interne FETs. Ein zuverlässiger Ausgleichsalgorithmus gewährleistet optimale Leistung über die gesamte Lebensdauer des Batteriepakets.

Merkmale

  • Schutzfunktion für Batteriepakete aus 4 bis 10 Li-Ion-Zellen in Reihe
  • Individuelle Zellenüberwachung sowie individueller Zellenausgleich mit internen FETs
  • Direkte Ansteuerbarkeit von NMOS-Leistungs-FETs mit flexibler FET-Konfiguration
  • Kompatibel mit 1 oder 5 mΩ Messwiderstand
  • Niedriger Ruhestrom (50 µA Einschaltmodus, 2,5 µA Abschaltmodus)
  • Programmierbare Fehlererkennungs-Schwellenwerte und Zeitverzögerungen

Vorteile

  • Geeignet für zahlreiche Anwendungen wie Elektrowerkzeuge, E-Bikes oder USV
  • Maximale Lebensdauer und Leistung des Batteriepakets; minimale Anzahl benötigter externer Komponenten.
  • Reduzierung der Systemgesamtkosten sowie Skalierbarkeit von FETS nach Bedarf für unterschiedliche Lade- und Entladeraten (anwendungsspezifisch)
  • Ermöglicht den Systemdesignern je nach Anwendungsbedarf eine Optimierung hinsichtlich minimalem Verlust oder maximaler Messgenauigkeit
  • Minimale Batterieentladung während Speicher- oder Leerlaufphasen
  • Geeignet für alle gängigen Li-Ion-Systeme (LiCoO2, LiFePO4 und andere)

Wichtigste Parameter bq77910
Paketgröße (Anz. der Zellen) 4 - 10 mit einem Bauteil; bis zu 20 mit zwei zusammengeschalteten Bauteilen
Überspannungs-Schwellenwert Programmierbar von 2,8 - 4,35 V in NVM
Schutz-FETs Externer NMOS; Reihen- oder Parallelkonfigurationsoptionen
Pinbelegung/Gehäuse 38TSSOP

FET-Konfiguration mit Reihenschutz

FET-Konfiguration mit geteiltem Schutz

Blockschaltbild


Vergrößern Vergrößern

Vergrößern Vergrößern

Vergrößern Vergrößern

Zugehörige Produkte

ProduktBeschreibung
Batterie-Lademanagement
bq24600 Eigenständiger Synchronschaltmodus-Ladecontroller
bq24610Eigenständiges Synchronschaltmodus-Li-Ion- oder Li-Polymer-Batterieladegerät mit 5 bis 28 V VCC Eingangsspannung
bq2462028 V Synchronschaltmodus-Lademanagement-IC für Lithium-Phosphat-Batterien
bq24630Eigenständiges Synchronschaltmodus-Li-Phosphat-Batterieladegerät mit Systemleistungsschalter
Batterieladezustandsanzeige
bq76PL102PowerLAN™ Doppelzellen-Li-Ion-Batterieüberwachung mit PowerPump™ Zellenausgleich
bq78PL114PowerLAN™ Gateway Batterie-Management-Controller mit PowerPump™ Zellenausgleich
bq78PL116PowerLAN™ Master-Gateway-Controller mit PowerPump™ Zellenausgleichstechnologie
Lithium-Ion-Schutz
bq77PL157A4225Spannungsschutz für Lithium-Ion/Polymer-Batteriepakete aus 3 bis 6 in Reihe geschalteten Zellen
bq77PL900 Li-Ion-Batterieschutz und AFE mit 5 bis 10 Zellen

Batterie-Management-Ressourcen auf TI E2E™ Community

Video

video platform video management video solutions video player {SEO}

 – bq51013
Gratismuster jetzt bestellen
(Versand innerhalb von 24 Stunden)


bqTESLA150LP Entwicklungskit für drahtlose Energieübertragung
bq77910 Entwicklungsmodul
bq77910EVM-001


Datenblatt
  • BQ51013 Datenblattbq77910 Datasheet
    (bq77910.pdf)
    Download

HEV-Handbuch
  • BQ51013 Datenblatt • System block diagrams
    • Featured devices
    • Support functions
    Download

Power Management-Handbuch
  • Power Management-Handbuch 2011 • Featured products
    • Design factors
    • Easy selector tables
    Download
Anwendungen
  • Schnurlose Elektrowerkzeuge
  • Schnurlose Rasenpflege
  • E-Bikes
  • USV
  • Leichte Elektrofahrzeuge (LEV)
  • Austausch bleisäurehaltiger Batterien
TI E2E™ Community




Nach oben