Erster 4-Kanal-, 16-Bit-, 1,25 GSPS-D/A-Wandler der Branche

DAC3484 Chipfoto

65% geringere Leistungsaufnahme gegenüber Konkurrenzprodukten

Der DAC3484 ist 25% schneller als der nächstschnellste 4-Kanal-D/A-Wandler seiner Klasse. Seine Leistungsaufnahme liegt bei nur 250 mW pro Kanal – ein um 65% besserer Wert gegenüber dem nächstbesten Konkurrenzprodukt. Der DAC3484 wird in einem mehrreihigen 9 mm x 9 mm 88-Pin-Gehäuse angeboten, das 40% kompakter als alternative Quad-D/A-Wandlerlösungen ist. Zudem wird die Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge um die Hälfte reduziert.

That's High Performance Analog >> Your Way™.


Interpolierende D/A-Wandler mit maximaler Geschwindigkeit und minimaler Leistungsaufnahme
Produkt DAC3484 DAC3482 DAC34H84
Geschwindigkeit
(MSPS)
1250 1250 1250
Auflösung (in Bit) 16 16 16
Kanäle 4 2 4
Leistungsaufn.
/Kanal
250 mW 400 mW 270 mW
Interpolation 1x-16x 1x-16x 1x-16x
Mischstufe 2x NCO 32-Bit 1x NCO 32-Bit 2x NCO 32-Bit
NSD (dBc/Hz) 160 160 160
SFDR (dBc) 69 69 69
ACLR (dBc) 75 75 75
Eingang 1x 16-b LVDS 1x 16-b LVDS 2x 16-b LVDS
Max.
Eingangsrate
(MSPS)
312.5 625 625
Gehäuse 9 mm x 9 mm 88Ld QFN, mehrreihig 9 mm x 9 mm 88Ld QFN, mehrreihig 12 mm x 12 mm 196 BGA
Datenblatt PDF herunterladen Herunterladen PDF herunterladen Herunterladen PDF herunterladen Herunterladen
Muster Evaluierungsmodul bestellen Bestellen Evaluierungsmodul bestellen Bestellen Evaluierungsmodul bestellen Bestellen
EVM Evaluierungsmodul bestellen Bestellen Evaluierungsmodul bestellen Bestellen Evaluierungsmodul bestellen Bestellen
 VergrößernVergrößernZum Vergrößern hier klicken
 

Zusätzlich zur DAC3484-Bauteilfamilie bietet TI ein einzigartiges Portfolio an D/A-Wandlern für Anwendungen, die eine exakte Frequenzabstimmung, höchste Linearität sowie minimales Übersprech- und PLL-Phasenrauschen erfordern. Zur Beschleunigung der Entwicklungszeit stehen für die Hochgeschwindigkeits-D/A-Wandler von TI eine ganze Reihe von Entwicklungstools sowie zahlreiche Komplementär-ICs zur Verfügung, die eine schnelle Prototypenerstellung von kompakten und extrem leistungsstarken Signalkettenlösungen ermöglichen.


Kompakte LVDS-Eingangs-Interpolations-D/A-Wandler
Produkt DAC3282 DAC3283
Geschwindigkeit
(MSPS)
625 800
Auflösung (in Bit) 16 16
Kanäle 2 2
Interpolation 2x 2x, 4x
Mischstufe Fdac/4, Fdac/2 Fdac/4, Fdac/2
SNR (dBc) 77 77
SFDR (dBc) *83 *89
ACLR (dBc) *81 **81
Eingang LVDS LVDS
Datenblatt PDF herunterladen Herunterladen PDF herunterladen Herunterladen
Muster Evaluierungsmodul bestellen Bestellen Evaluierungsmodul bestellen Bestellen
EVM Evaluierungsmodul bestellen Bestellen Evaluierungsmodul bestellen Bestellen

* Fout =10 MHz
** Einzelträgerfrequenz WCDMA Fout =153,6 MHz

Vergrößern VergrößernZum Vergrößern hier klicken
 
CMOS-Eingangs-Interpolations-D/A-Wandler
Produkt DAC5688 DAC5687
Geschwindigkeit (MSPS) 800 500
Auflösung
(in Bit)
16 16
Kanäle 2 2
Interpolation 2x, 4x, 8x 2x, 4x, 8x
Mischstufe 32-Bit NCO 32-Bit NCO
(bis zu 320 MSPS)
SNR (dBc) 72 73
SFDR (dBc) 79 76
ACLR (dBc) *81 *78,4
Eingang CMOS CMOS
Datenblatt PDF herunterladen Herunterladen PDF herunterladen Herunterladen
Muster Evaluierungsmodul bestellen Bestellen Evaluierungsmodul bestellen Bestellen
EVM Evaluierungsmodul bestellen Bestellen Evaluierungsmodul bestellen Bestellen
*Einzelträgerfrequenz WCDMA Fout = 70 MHz
Vergrößern VergrößernZum Vergrößern hier klicken
 
Hochgeschwindigkeits-D/A-Wandler mit GSPS LVDS-Eingängen
Produkt DAC5682Z DAC5681Z DAC5681
Geschwindigkeit
(MSPS)
1000 1000 1000
Auflösung (in Bit) 16 16 16
Kanäle 2 1 1
Interpolation 2x, 4x 2x, 4x keine
Mischstufe Fdac/4, Fdac/8 keine keine
SNR (dBc) 69 69 69
SFDR (dBc) 77 77 77
ACLR (dBc) *73 *73 *73
Eingang LVDS LVDS LVDS
Datenblatt PDF herunterladen Herunterladen PDF herunterladen Herunterladen PDF herunterladen Herunterladen
Muster Evaluierungsmodul bestellen Bestellen Evaluierungsmodul bestellen Bestellen Evaluierungsmodul bestellen Bestellen
EVM Evaluierungsmodul bestellen Bestellen Evaluierungsmodul bestellen Bestellen Evaluierungsmodul bestellen Bestellen
*Einzelträgerfrequenz WCDMA Fout = 180 MHz
Vergrößern Vergrößern
 



video platform video management video solutions video player

Weitere Tools

TI bietet eine Vielzahl von Tools zur Unterstützung der Entwickler. Die nachstehend aufgeführten Tools sind besonders leistungsstark, da sie eine flexible Evaluierungsumgebung bereitstellen, mit der die Prototypenerstellung beschleunigt wird. DAC3484 EVM Foto TSW3100 TSW3070 TSW3070

Hinweis: Altera FPGA-EVMs mit HSMC-Header können direkt mit LVDS-Eingangs-D/A-Wandler-EVMs verbunden werden.

Anwendungsberichte
Ratgeber
  • Analog Signal Chain Guide
    (PDF, 8,71 MB)
    Herunterladen
  • Communications Infrastructure
    Solutions Guide

    (PDF, 1,68 MB)
    Herunterladen
Communities



Nach oben