Erster 4-Kanal-, 16-Bit-, 1,25 GSPS-D/A-Wandler der Branche

65% geringere Leistungsaufnahme gegenüber Konkurrenzprodukten
Der DAC3484 ist 25% schneller als der nächstschnellste 4-Kanal-D/A-Wandler seiner Klasse. Seine Leistungsaufnahme liegt bei nur 250 mW pro Kanal – ein um 65% besserer Wert gegenüber dem nächstbesten Konkurrenzprodukt. Der DAC3484 wird in einem mehrreihigen 9 mm x 9 mm 88-Pin-Gehäuse angeboten, das 40% kompakter als alternative Quad-D/A-Wandlerlösungen ist. Zudem wird die Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge um die Hälfte reduziert.
That's High Performance Analog >> Your Way™.
|
Interpolierende D/A-Wandler mit maximaler Geschwindigkeit und minimaler Leistungsaufnahme
|
Vergrößern![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zusätzlich zur DAC3484-Bauteilfamilie bietet TI ein einzigartiges Portfolio an D/A-Wandlern für Anwendungen, die eine exakte Frequenzabstimmung, höchste Linearität sowie minimales Übersprech- und PLL-Phasenrauschen erfordern. Zur Beschleunigung der Entwicklungszeit stehen für die Hochgeschwindigkeits-D/A-Wandler von TI eine ganze Reihe von Entwicklungstools sowie zahlreiche Komplementär-ICs zur Verfügung, die eine schnelle Prototypenerstellung von kompakten und extrem leistungsstarken Signalkettenlösungen ermöglichen. Kompakte LVDS-Eingangs-Interpolations-D/A-Wandler
* Fout =10 MHz |
Vergrößern![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMOS-Eingangs-Interpolations-D/A-Wandler
|
Vergrößern |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hochgeschwindigkeits-D/A-Wandler mit GSPS LVDS-Eingängen
|
Vergrößern |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Tools
TI bietet eine Vielzahl von Tools zur Unterstützung der Entwickler. Die nachstehend aufgeführten Tools sind besonders leistungsstark, da sie eine flexible Evaluierungsumgebung bereitstellen, mit der die Prototypenerstellung beschleunigt wird.
Hinweis: Altera FPGA-EVMs mit HSMC-Header können direkt mit LVDS-Eingangs-D/A-Wandler-EVMs verbunden werden.
Anwendungsberichte
Ratgeber
- Analog Signal Chain Guide
(PDF, 8,71 MB)
Herunterladen - Communications Infrastructure
Solutions Guide
(PDF, 1,68 MB)
Herunterladen





Herunterladen
Bestellen