JESD204B-Schnittstellen für Datenwandler


Platzhalter für Banner

Der branchenweit schnellste zweikanalige 16-Bit-A/D-Wandler und der erste Clock Jitter Cleaner, der die Schnittstelle JESD204B für Datenwandler unterstützt

Mit dem ADS42JB69 bietet Texas Instruments einen zweikanaligen 16-Bit-A/D-Wandler mit 250 MSPS und mit dem LMK04828 einen hochleistungsfähigen Clock Jitter Cleaner. Beide Bauelemente geben Entwicklern die Möglichkeit, auf einfache Weise die JESD204B-Konformität zu erzielen, und zwar zu reduzierten Materialkosten und mit hervorragender Performance. Der LMK04828 zeichnet sich durch einen extrem niedrigen Jitter-Effekt und geringes Phasenrauschen aus und erzeugt das JESD204B-Systemzeitbezugssignal (SYSREF), das für die Synchronisierung mehrerer Geräte erforderlich ist.

Zugehörige Produkte

  • ADS42JB49 – 16-Bit-A/D-Wandler mit 250 MSPS und mit JESD204B-Schnittstelle
  • LMK04826 – Geringer Jitter Clock Jitter Cleaner für JESD204B
  • ADS42LB49 – 14-Bit-A/D-Wandler mit 250 MSPS und mit LVDS-Schnittstelle
  • ADS42LB69 – 16-Bit-A/D-Wandler mit 250 MSPS und mit LVDS-Schnittstelle
  • LMK04816 - Hochleistungstaktverstärker

Blockdiagramm zum JESD204B-System

Blockdiagramm zum JESD204B-System ADS42JB69 LMK04828 ADS42JB69

ADS42JB69 – zweikanaliger 16-Bit-A/D-Wandler mit 250 MSPS und mit JESD204B-Schnittstelle:



LMK04828 – hochleistungsfähiger Clock Jitter Cleaner für die JESD204B-Schnittstelle:




Datenwandler und Takt-ICs für die JESD204-Schnittstelle

In diesem Video erfahren Sie, wie TI seine Kunden bei der Entwicklung schneller, kleiner und einfacher Designs unterstützt.

VideoplattformVideoverwaltungVideolösungenVideoplayer