CC1120 Performance-Line
Das branchenweit leistungsstärkste
RF-System für den Bereich unter 1 GHz
Mit einer Reichweite von deutlich über 10 Kilometern (Link Budget von 139 dB) und einer Nachbarkanalunterdrückung von 65 dB, in der Regel 30 dB mehr als vergleichbare Konkurrenzprodukte, stellen die Produkte der Sub-1 GHz CC1120 Performance-Line eine einzigartige Lösung für industrielle, wissenschaftliche und medizinische (ISM) Frequenzbänder bei 169, 433, 868, 915 und 950 MHz dar. Die CC1120- und CC1121-Transceiver sowie die CC1175-Transmitter eignen sich hervorragend für stromsparende Drahtlosanwendungen in Alarm- und Sicherheitssystemen sowie Systemen für automatische Zählerablesung, industrielle Steuerung und Überwachung sowie Haus- und Gebäudeautomatisierung.
Unerreichte Empfindlichkeit, Selektivität und Sperre
Mit der hohen Ausgangsleistung (bis zu +16 dBm) und der hohen Empfindlichkeit (-123 dBm bei 1,2 kBit/s) erfüllen die Produkte der CC1120 Performance-Line selbst die strengsten Vorgaben für RF-Lösungen auf dem Markt. Mit einer Nachbarkanalunterdrückung von 65 dB bei 12,5 KHz Offset und 90 dB Sperre können die CC112x RF ICs in näherer Umgebung von anderen RF-Systemen und möglichen Störfaktoren eingesetzt werden, ohne dass dadurch die RF-Verbindung gestört wird.
Stromsparender Sniff-Modus
Die Sniff-Modus-Funktion des erweiterten RF-Kanals der CC1120 Produktfamilie gewährleistet schnelle Inbetriebnahme und kurze Einschwingzeit und ermöglicht einen Stromverbrauch von nur 3 mA im Rx-Sniff-Modus. Mithilfe des Sniff-Modus können Systeme ohne Einbußen bei der RF-Leistung mit sehr niedrigem Stromverbrauch nach RF-Paketen suchen.
Sub-1 GHz CC1120 Performance-Line – wichtigste Leistungsmerkmale und Vorteile
| Merkmale | Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Entwicklungskit CC1120DK
Das Entwicklungskit bietet komplette Hardware-Performance-Tests und Software-Entwicklungsplattformen für die CC1120 Produkte der Sub-1 GHz Performance-Line von Texas Instruments. Das Entwicklungskit wird mit einem vorprogrammierten Fehlerraten-Test geliefert. Die RF-Reichweite und -Zuverlässigkeit können mit verschiedenen RF-Einstellungen geprüft und der Stromverbrauch kann mühelos gemessen werden.Datenblätter/ Muster/ Kits
Datenblatt herunterladen
Entwicklungskits bestellen
Muster bestellen
Produktseite
Pressemitteilungen
Newsletter
Handbücher/Broschüren
Handbuch Drahtlostechnologie
(slab056.pdf 5,12 MB)
Herunterladen
(In English)