Der weltweit erste digitale Einchip-IR-MEMS-Temperatursensor
Ermöglicht berührungsfreie Temperaturmessungen für tragbare und Consumer-Elektronik-Anwendungen
Der auf der Grundlage des MEMS-Technologie-Know-hows von TI entwickelte TMP006 ist der erste einer neuen Klasse von extrem kompakten, stromsparenden und preisgünstigen passiven Infrarot-Temperatursensoren. Er hat einen um 90% geringeren Stromverbrauch und ist um über 95% kompakter als bestehende Lösungen. Damit werden berührungsfreie Temperaturmessungen für ganz neue Märkte und Anwendungen möglich.
Wichtigste Leistungsmerkmale und Vorteile
- Komplette Einchip-Digitallösung, mit integriertem MEMS-Thermosäulensensor, Signalaufbereitung, A/D-Wandler und lokaler Temperaturreferenz
- Die erste Thermosäule für tragbare Anwendungen durch extrem schlankes Profil (0,625 mm)
- Längere Batterielebensdauer bei batteriebetriebenen Anwendungen durch geringen Stromverbrauch
| Beschreibung | Messbereich | Stromaufnahme | Gehäuse | Datasheet | Samples | Evaluation Module |
|
TMP006 |
|
|
|
1,6 x 1,6 mm WCSP (Profil 0,625 mm) | Download |
Bestellen |
Bestellen |
TMP006 Funktionales Blockschaltbild Vergrößern |
TMP006 Funktionsprinzip![]() Vergrößern |
Anwendungen
Consumer-Elektronik: Verbesserung von Sicherheit und Leistung. Ermöglicht neue Benutzeranwendungen.
- Tablet-PC
- Smartphones
- Notebooks
Energie/Industrie/Kommunikation: Ermöglicht kompaktere Produkte mit geringerem Stromverbrauch.
- Thermostate/Heizung, Lüftung, Klimatisierung
- NDIR: CO2-Gaserfassung
- Metering
- Lebensmittel- und Medizintechniksicherheit
- Stromversorgungen und Leistungsverstärker


TMP006
Download
Bestellen


TMP006 Datasheet
Signal Chain Guide