Texas Instruments ermöglicht deutlich niedrigere Systemkosten bei Consumer-Audioprodukten
Dank der ausgereiften EMI (Electromagnetic Interference)-Unterdrückung benötigt der Baustein keine teuren Ausgangsfilter mit Induktionsspulen, was die Materialkosten (BOM) um bis zu 50 Prozent senkt. Die SpeakerGuard-Schutzschaltung des TPA3110D2 ermöglicht ein intelligentes, sich selbst schützendes Design, welches Schäden an den Lautsprechern infolge von unsachgemässer Bedienung, fehlerhaften Zuspielgeräten oder Alterung der passiven Bauteile verhindert, so dass Support-Kosten sowie die Anzahl von Endkunden-Reklamationen minimiert werden. Der TPA3110D2 bietet außerdem verbesserte Leistungswerte und eignet sich optimal für Consumer-Audioanwendungen wie beispielsweise HDTV, Media-Dockingstationen, Digitalradios und Soundbars.
Die wichtigsten Features und Vorteile des TPA3110D2
Filterlose Technologie mit ausgereifter EMI-Unterdrückung senkt Materialkosten um bis zu 50 Prozent, während gleichzeitig die Vorgaben an das EMV-Verhalten erfüllt werden. Teure Ausgangsfilter mit Induktionsspulen werden durch kostengünstige Ferritkerne ersetzt, was Platz auf der Leiterplatte spart.
SpeakerGuard-Technologie mit einstellbarer Leistungsbegrenzung und Gleichstromschutzschaltung an den Audio-Eingängen schützt Lautsprecher vor Übersteuerung oder Schäden durch Gleichstromspitzen infolge von Bauelementefehlern oder Defekten an den Audio-Eingängen.
Extrem niedriger Gesamtklirrfaktor < 0,1 % über den gesamten Leistungsbereich bei 1 kHz sowie eine verbesserte Einschaltimpulsunterdrückung sorgen für hervorragende Audio-Leistung und Klangtreue.
Durchgängige Pinbelegung ermöglicht ein unkompliziertes Layout und verbessert das thermische Verhalten mit High-Voltage-Pins auf der einen, sowie Eingangs- und Steuerpins auf der anderen Seite.
Differenzeingänge ermöglichen ausgezeichnete Gleichtaktrauschunterdrückung und Hifi-Audioqualität.
Pin-kompatibel mit dem TPA3111D1 (10W mono), TPA3112D1 (25W mono) und TPA3113D2 (6W stereo)