Extrem rauscharmer LDO- (Low Dropout)
Komplettlösungen zur Stromversorgung von
Extrem rauscharmer LDO- (Low Dropout)
Spannungsregler-IC
Komplettlösungen zur Stromversorgung von
Präzisions-Analoganwendungen
Der TPS7A30 LDO-Regler und der für positive Versorgungsspannungen konzipierte
TPS7A49 LDO-Regler bieten Entwicklern eine Komplettlösung zur Stromversorgung von Präzisions-Analoganwendungen. Diese LDO-Regler verfügen über eine extrem hohe Störspannungsunterdrückung (PSRR) sowie ein niedriges Ausgangsrauschen von nur 16 µVRMS. Der TPS7A30 LDO-Regler erzeugt –200 mA, und der TPS7A49 LDO-Regler liefert 150 mA. Der TPS7A30 LDO liefert bis zu -200mA Ausgangsstrom, während der TPS7A49 LDO bis zu 150mA liefert.
| Produkt | VIN (V) | IOUT (mA) | VDO (mV) | IQ (µA) | Datenblatt |
| TPS7A30 | –3 bis –36 | –200 | 216 | 55 | Herunterladen |
| TPS7A49 | +3 bis +36 | 150 | 241 | 55 | Herunterladen |
Wichtigste Leistungsmerkmale
- 1.5% Genauigkeit
- Stabilität mit 2.2 µF Keramik-Ausgangskondensator
- Geringes Rauschen/Hohe Störspannungsunterdrückung (PSRR)
- Ausgangsrauschen von nur 16 µVRMS
- PSRR von 72 dB bei 1 kHz und 55 dB bei 10 kHz bis 700 kHz
Die wichtigsten Vorteile
- Erhöhte Präzision für VCOs, PLLs und A/D-Wandler
- Kompaktere Größe and geringere Kosten gegenüber Tantalprodukten
- Verbessetes dynamisches Verhalten in RF Schaltungen, so wie eine Unterdrückung von Spannungsspitzen.
Kostenlose Muster
- TPS7A30 (–3 bis –36V / –200mA)
Kostenlose Muster
bestellen - TPS7A49 (+3 bis +36 V / 150 mA)
Kostenlose Muster
bestellen
Guides
Power Management Guide 2010
(slvt145.pdf 7,4 MB)
Herunterladen





Herunterladen