SuperSpeed USB 3.0 Transceiver Chip - TI.com
Texas Instruments bietet das branchenweit größte Portfolio an SuperSpeed USB 3.0 Produkten

Texas Instruments bietet eine breite Palette an SuperSpeed USB 3.0 Produkten, welche die vollständige Entwicklungsumgebung vom xHCI Host über Hubs bis zu Peripheriegeräten unterstützen. SuperSpeed USB bietet gegenüber USB 2.0 High-Speed eine um das Zehnfache erhöhte Übertragungsgeschwindigkeit von 5 Gbps. SuperSpeed USB bietet außerdem eine verbesserte Bandbreitennutzung sowie einen geringen Stromverbrauch.


Produkt Beschreibung Merkmale EVM Muster Datenblatt
TUSB7320
(Vorschau)

SuperSpeed USB Certified
x1 PCIe GenII-basierter 2-Port SuperSpeed USB
xHCI Controller
  • Unterstützung des USB-Ladeports durch Batterieaufladung 1.1
  • USB-Debugfunktion und Legacy Support
Muster bestellen Bestellen Muster bestellen Bestellen Datenblatt herunterladen Download
TUSB7340
(Vorschau)
SuperSpeed USB Certified
x1 PCIe GenII-basierter 4-Port SuperSpeed USB
xHCI Controller
  • Unterstützung des USB-Ladeports durch Batterieaufladung 1.1
  • USB-Debugfunktion und Legacy Support
Muster bestellen Bestellen Muster bestellen Bestellen Datenblatt herunterladen Download

Der TUSB1310 ist der branchenweit erste SuperSpeed USB Transceiver in Diskretbauweise, der in Verbindung mit den integrierten digitalen Cores dieser Anwendungsprozessoren USB 3.0-Funktionalität ermöglicht. TI ist der einzige Anbieter von End-to-End SuperSpeed USB-Lösungen einschließlich Host Controllern, Hubs, Peripherie, Power Management, ESD-Schutz und Signalintegritätssicherung.

Produkt Beschreibung Merkmale EVM Muster Datenblatt
SN65LVPE502CP
(Vorschau)
SuperSpeed USB Redriver mit einstellbarer Entzerrung und Deemphase
  • Zweistufige Entzerrung und neunstufige Deemphase
  • U2/U3-Moduserkennung spart ca. 75 % gegenüber der Leistungsaufnahme im aktiven Betrieb
Muster bestellen Bestellen Muster bestellen Bestellen Datenblatt herunterladen Download
TPD2EUSB30
(Vorschau)
2-Kanal-ESD für SuperSpeed USB-Differenzsignale
  • Unterstützung von Datenraten über 6 Gbps
  • Schutz erfüllt oder übertrifft IEC 61000-4-2 (Stufe 4)
Muster bestellen Bestellen Muster bestellen Bestellen Datenblatt herunterladen Download
TUSB9261
(Vorschau)

SuperSpeed USB Certified
SuperSpeed USB zu SATA 3-GIG-Brücke
  • SATA 2.6-kompatibel: Gen1i, Gen1m, Gen2i, Gen2m
  • 12 GPIOs ermöglichen flexible Endproduktpersonalisierung
Muster bestellen Bestellen Muster bestellen Bestellen Datenblatt herunterladen Download
TUSB1310A
(Vorschau)
SuperSpeed USB Transceiver mit PIPE3/ULPI Link-Schnittstelle
  • Digitale ULPI- und PIPE3-Schnittstellen gemäß Industriestandard
  • Empfängerempfindlichkeit doppelt so hoch wie Spezifikation
Muster bestellen Bestellen Muster bestellen Bestellen Datenblatt herunterladen Download
TUSB8040
(Vorschau)
SuperSpeed USB
4-Port Hub
  • SS/HS-Hubstatus-Ausgänge und USB 2.0 Port-Anzeigen
  • Einzel- oder Multiport-Power Management und optionale Überstromeingänge
Muster bestellen Bestellen Muster bestellen Bestellen Datenblatt herunterladen Download

Erster SuperSpeed USB (3.0) Transceiver der Branche

  • < 50mV (Spitze-Spitze) differenzielle Eingangs-Empfindlichkeit des Empfängers
  • Flexible integrierte Spread-Spectrum-Taktung ermöglicht die Verwendung eines einzigen preisgünstigen Taktquarzes, durch den die Materialkosten um mindestens 5 % gesenkt werden können
  • Ermöglicht USB 3.0 End-to-End

Weitere Merkmale

  • USB-Schnittstelle unterstützt alle USB-Anwendungsbereiche
    • USB 3.0 PHY für SuperSpeed-Signalübertragung
    • USB 2.0 PHY für High-Speed-, Full-Speed- und Low-Speed-Signalübertragung
  • Digitale Schnittstelle gemäß Industriestandard ermöglicht einfache Systemintegration mit integriertem Core
    • PIPE3 For SuperSpeed-Signalweg
    • ULPI für High-Speed-, Full-Speed- und Low-Speed-Signalweg
  • Klassenbestes adaptives Empfänger-Equalizer-Design vereinfacht Boardlayout und ermöglicht den Einsatz längerer Kabel

5 m Far End SuperSpeed (USB 3.0) Augendiagramm



Vergrößern Vergrößern

Guides

  • Interface Selection Guide - SuperSpeed USB 3.0 Transceiver Signal Chain Selection Guide
    (slyb174a.pdf 8,62 MB)
    Download
  • SuperSpeed USB Reference Card - SuperSpeed USB 3.0 Transceiver SuperSpeed USB Reference Guide
    (sszb142b.pdf 745 KB)
    Download

Zum Anzeigen dieser Inhalte müssen JavaScript und Flash aktiviert sein.
Zum Anzeigen dieser Inhalte müssen JavaScript und Flash aktiviert sein.

Support

TI E2E™ Community

Support

Weitere USB-Ressourcen
(Nicht TI)


Nach oben