WEBENCH® SensorAFE Designer und WEBENCH® Sensor Designer

WEBENCH® SensorAFE Designer und WEBENCH® Sensor Designer bieten umfassendes Sensorschaltkreisdesign für gängige Sensor-, Sende- und Wandleranwendungen. Sie können mit einem Sensor beginnen, der dem Branchenstandard entspricht oder Sensoranforderungen angeben, um Ihren eigenen benutzerdefinierten Sensor zu designen. Die WEBENCH-Sensortools bieten optimierte elektrische Daten, Stücklisten, Bauteilekosten und Links zu Evaluation-Boards sowie weiteren Tools zum Testen und Validieren Ihrer simulierten Lösung.

WEBENCH SensorAFE Designer und WEBENCH Sensor Designer enthalten technische Spezifikationen für Hunderte von Temperatur-, Druck- und chemischen Sensoren, einschließlich Produkten von Omega Engineering, Honeywell Sensing & Control, Tempco Electric Heater, All Sensors und viele mehr.

Diese Sensorlösungen sind für folgende Anwendungen geeignet:

  • Industrielle Prozesssteuerung
  • Fertigungsautomation und -überwachung
  • Medizintechnik
  • Dosiersysteme für Arzneimittel
  • Hochtemperaturofen-Überwachung
  • Wägesysteme
  • Barcode-Scanner und
  • HVAC-Systeme.






WEBENCH® Sensor AFE Designer

Für integrierte LMP9xxxx-AFE-Schaltungsentwicklung

Entdecken Sie die Möglichkeiten des Sensor-AFE-Systems vor der Implementierung in Hardware. Bereiten Sie sich auf die Offline-Entwicklung und -Evaluierung vor, indem Sie eine Registerkarte erstellen, die in das Offline-Tool importiert werden kann.

  • Machen Sie sich mit der Entwicklungsumgebung vertraut
  • Erstellen Sie ein vorläufiges Design
  • Speichern/exportieren Sie die Registerkarte für das Offline-Tool

Weitere Informationen zu Sensor-AFE-ICs und Eval-Boards:

Thermopilesensoren, wie sie in der Regel bei NDIR-Anwendungen zum Einsatz kommen

LMP91050 – Konfigurierbares AFE für NDIR-Sensoranwendungen

  • Programmierbarer Verstärker
  • Dunkelsignal-Abgleich
  • Unterstützung externer Filterung
  • Gleichtaktgenerator und 8-Bit-DAC
  • Ideal für NDIR-Sensoranwendungen, Belüftung mit Bedarfssteuerung, CO2-Kabinensteuerung für Fahrzeuge, Alkoholerkennung

LMP91050 Configurable AFE for NDIR Sensing Applications


pH-Sensoren

LMP91200 – Konfigurierbares AFE für Low-Power-Sensoranwendungen im chemischen Bereich

  • Programmierbarer Ausgangsstrom bei Temperaturmessung
  • Besonders niedriger Eingangsstrom
  • Programmierbare Gleichtakt-Ausgangsspannung
  • Aktivschutz
  • Integrierter Sensortest
  • Ideal für pH-Sensorplattformen

LMP91200 Configurable AFE for Low-Power Chemical Sensing Applications



Temperatur-, Druck-, Last-, Kraft- und andere Sensor-AFE-Designs mit
LMP90100 – Mehrkanal-24-Bit-Sensor-AFE

  • Mehrkanal-Sensor-AFE mit einem 24-Bit-Sigma-Delta-ADC-Kern
  • Flexibler, programmierbarer Mux (mit 4 Differenzialen, 7-fach asymmetrisch oder einer Kombination)
  • Fortlaufende Sensordiagnose im Hintergrund reduziert Ausfallszeiten und erhöht Systemeffizienz
  • Kurze Designphase und schnelle Evaluierung
  • Ideal für hochpräzise Multi-Sensor-Temperatur-, Druck- und Kraftanwendungen
  • Industrielle, Prozesssteuerungs-, medizinische und Test- und Messanwendungen



Chemie- und Gassensor-AFE-Design mit
LMP91000 – Micro-Power-Chemie- und Micro-Power-Gassensor-AFE

  • Einheitliches analoges Design für verschiedene Gase und Gaskonzentrationen
  • Programmierbare Zellenvorspannung und TIA-Verstärkung
  • Integrierter Temperatursensor für externe Temperaturüberwachung/externen Temperaturausgleich
  • Kurze Designphase und schnelle Evaluierung
  • Ideal für Micro-Power-Gas- und Micro-Power-Chemiesensoranwendungen


WEBENCH® Sensor Designer

Für getrennte (Sensor + Verstärker + ADC) Schaltkreisdesigns

Das WEBENCH Sensor Designer-Tool bietet eine umfassende serielle Sensorausgangslösung für digitale Daten. Ihr Design verfügt dann über eine Sensorschnittstelle, Anregungsquelle, Präzisionsverstärker und einen analogen Filter. Darauf folgt ein serieller Ausgangs-ADC mit einer Auflösung zwischen 8 und 16 Bit. Mit der WEBENCH Sensor Designer-Software können Sie Ihren Sensorpfad ganz einfach entwerfen und optimieren. Klicken Sie einfach unten auf den gewünschten Sensortyp, um mit Ihrem Design zu beginnen.









Beispielschaltplan: Der Brückensensorausgang wird von einem 3-Ampere-Differenzverstärker verstärkt. Der Verstärkerstromkreis versorgt einen asymmetrischen ADC.

So verwenden Sie dieses Designtool:

1. Entdecken und lernen
Klicken Sie bei dem gewünschten Sensortyp auf die blaue Schaltfläche mit der Aufschrift „Design beginnen“ und wählen Sie einen vorgeladenen Sensor oder geben Sie nach Bedarf einen benutzerdefinierten Sensor an. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Design erstellen“.

2. Vergleichen und auswählen
Überprüfen Sie anschließend den Schaltplan, die Stückliste, die Leistungsübersicht und die anderen technischen Daten in der Design-Zusammenfassung. Klicken Sie auf die angezeigten Bereiche, um sich die erweiterten Informationen und Einzelheiten anzeigen zu lassen. Sie können Entwurfsparameter ändern oder Ihren Entwurf weiter optimieren, indem Sie einen anderen Sensor, Verstärker, ADC oder andere Systemparameter auswählen.

3. Entwerfen und bauen
Drucken Sie Berichte, um Ihr Design zu dokumentieren oder Evaluierungskits und andere Tools im Dokumentationsbereich zu bestellen. Anschließend können Sie Ihre Sensorplatine mithilfe der SPUSI2-Datenerfassungsplatine und der entsprechenden Software programmieren.

Bitte lesen Sie unseren Haftungsausschluss.



Back to top