Abonnieren

Schulungen und Veranstaltungen

Energy Harvesting

Von Low-Power- bis No-Power-Technologie ist TI die treibende Kraft hinter
aktuellen Energy-Harvesting-Anwendungen.

TI konnte die Batterielebensdauer auf über 20 Jahre steigern und ermöglicht dadurch neue Anwendungen, die bislang auf herkömmlichen batteriebetriebenen Systemen nicht ausgeführt werden konnten. TI erschafft zusammen mit führenden Energy Harvesting Unternehmen ein komplettes Ökosystem, das den Entwicklern nicht nur die Vorstellung, sondern sogar die Schaffung einer batterielosen Welt ermöglicht. Dies umfasst Anwendungen wie eine mithilfe einer Traube betriebene Uhr, Sensoren an einer Brücke, die durch die von den Fahrzeugen erzeugten Vibrationen mit Strom versorgt werden, oder solarbetriebene Sensoren für die drahtlose Überwachung einer Farm oder eines Weinguts.




Grundlagen zum Energy Harvesting
  • Unter Energy Harvesting versteht man Verfahren, die verfügbare Energie aus der Umgebung in elektrische Energie umwandeln
  • Der Begriff bezieht sich häufig auf kleine, autonome Geräte... Das Verfahren wird unter dem Begriff Mikro Energiesammlung, Energiesammlung bei Mikrosystemen, oft auf kleine autonome Geräte angewandt.
  • Mittels Energy Harvesting sollen Batterien ersetzt werden, deren Verwendung oft umständlich, teuer oder gar gesundheitsgefährdend ist
    
Industrielle Anwendungen
  • Patientenfernüberwachung
  • Effiziente Stromverbrauchskontrolle in Büros
  • Überwachung und Sicherheit
  • Agrarmanagement
  • Hausautomation
  • Nachverfolgung von Gütern über große Distanzen
  • Implantierbare Sensoren
  • Überwachung am Bau
  • Überwachung von Maschinen und Ausrüstung

Aufbau eines Energy-Harvesting-Systems
Aufbau eines Energy-Harvesting-Systems


Besonderheiten von Energy-Harvesting-Anwendungen
  • Möglichkeit des Betriebs bei minimalem Ruhestromverbrauch zur maximal effizienten Energieausbeute
  • Minimaler Stromverbrauch im Betrieb
  • Einschalten und Ausschalten ohne Verzögerung
  • Effizienter Betrieb mit niedrigsten Tastverhältnissen zwischen Aktiv- und Ruhebetrieb
  • Kompatibilität zu analogen Systemen bei Anschluss an Sensoren und Messungen
  • Möglichkeit des Betriebs mit niedriger Spannung
  • Minimaler Leckstrom zur Maximierung der gewonnenen Energie

Energy-Harvesting-Lösungen
Energy-Harvesting-Lösungen