| TI bietet ein breites Produktportfolio an intelligenten Stromzählern und anderen Smart Metering-Lösungen
TI bietet intelligentere Netzlösungen mit einem breiten Portfolio an Systemprodukten, Software und Tools für Netzinfrastruktur, Stromzählern, Powerline-Kommunikation (PLC) sowie Entwicklung von Haus- und Gebäude-Automatisierung.
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie weitere Informationen über Smart Grid-Lösungen von Texas Instruments wünschen.
Produktauswahltabelle
| Embedded Processing |
| MSP430FE42x2 |
Kostenoptimierter Ultra-Low-Power-Mikrocontroller für 1-Phasen-Stromzähler Class 0.1; bis zu 32 KB Flash; 128-Segment-LCD |
| MSP430FE42xA |
Kostenoptimierter Ultra-Low-Power-Mikrocontroller für 1-Phasen-Stromzähler Class 0.1 mit Manipulationsschutz; bis zu 32 KB Flash; 128-Segment-LCD |
| MSP430F47x3 |
Kostenoptimierter Ultra-Low-Power-Mikrocontroller für 1-Phasen-Stromzähler Class 0.1 mit Manipulationsschutz; bis zu 60 KB Flash; 160-Segment-LCD |
| MSP430F47x4 |
Kostenoptimierter Ultra-Low-Power-Mikrocontroller für 2-Phasen-Stromzähler Class 0.1; bis zu 60 KB Flash; 160-Segment-LCD |
| MSP430F471xx |
Kostenoptimierter Ultra-Low-Power-Mikrocontroller für bis zu 3-Phasen-Stromzähler Class 0.1 mit Manipulationsschutz; bis zu 120 KB Flash; 160-Segment-LCD |
| MSP430FW42x |
Ultra-Low-Power-Mikrocontroller für Durchflussmesser mit SCAN-Schnittstelle; bis zu 64 KB Flash; 96-Segment-LCD |
| MSP430F44x1 |
Kostenoptimierter Ultra-Low-Power-Mikrocontroller für Gaszähler; 60 KB Flash; 160-Segment-LCD |
| MSP430F461x1 |
Kostenoptimierter Ultra-Low-Power-Mikrocontroller für Gaszähler; 120 KB Flash; 160-Segment-LCD |
| LM3S1x21 |
ARM® Cortex™-M3-Anwendungsprozessoren für Smart Metering-Lösungen; 100-Pin-LQFP mit mehreren seriellen Anschlüssen, Sicherheit durch Verschlüsselung und Pin-to-Pin-Kompatibilitäts-Roadmap von 256 KB bis 2 MB Flash |
| LM3S1x26 |
ARM® Cortex™-M3-Anwendungsprozessoren für Messgeräte; 64-Pin-LQFP mit mehreren seriellen Anschlüssen, Sicherheit durch Verschlüsselung und Pin-to-Pin-Kompatibilitäts-Roadmap von 256 KB bis 2 MB Flash |
| Leistung |
| UCC28600 |
AC/DC-Schaltnetzteil: quasiresonant, Flyback-Controller, optimiert für hohe Effizienz |
| TPS54231 |
DC/DC-Schaltnetzteil: synchroner Aufwärtsregler mit 28 V und 2 A, FET integriert |
| TPS6303x |
DC/DC-Buck-Boost-Regler: 0,8 A, geringer Iq mit einem Wirkungsgrad von bis zu 96 % |
| TPS782xx |
DC/DC-Linearregler: extrem energiesparend, 0,5 µA Iq, 150 mA, geräuscharmer LDO |
| TPS715xx |
DC/DC-Linearregler: 24 V, extrem geringer Iq, kostenoptimiert |
|
|
| Powerline-Modem |
| TMS320F28235 |
AC/DC-Schaltnetzteil: wird in der Regel in Flyback-Topologien verwendet |
| UCC28610 |
Powerline-Kommunikation, PLC-Modem |
| PGA112 |
PLC-AFE-Empfangspfad: Zero-Drift, Verstärker mit programmierbarer Verstärkung mit MUX |
| OPA564 |
PLC-AFE-Sendepfad: 1,5 A, 24 V, 17 MHz, Leistungs-Operationsverstärker |
| Low-Power-HF |
| CC25xx |
Heimnetzwerk, Funk, Mikrocontroller |
| CC259x |
HF-Frontend, Antenne |
| CC1101 |
Sparsamer HF-Transceiver für den Bereich unter 1 GHz |
| CC1020 |
Einchip-FSK/OOK-CMOS-HF-Transceiver für Schmalbandanwendungen im Bereich von 402-470 und 804-940 MHz |
| CC1190 |
HF-Frontend mit 850 bis 950 MHz |
| TI-RFID |
| TRF796x |
RFID-Reader-IC für Vorauszahlungssysteme |
| TMS37157 |
Gerät mit Passive Low Frequency Interface |
| TMS3705 |
Niederfrequenz-Basisstation-IC |
| Entwicklungstools |
| EVM430-FE4272 |
Evaluierungsplatine (EVM) für 1-Phasen-Stromzähler mit Anwendungsberichten, Software und Schaltbildern |
| EVM430-FE427A |
Evaluierungsplatine (EVM) für 1-Phasen-Stromzähler mit Manipulationsschutz, einschließlich Anwendungsberichte, Software und Schaltbilder |
| EVM430-F47197 |
Evaluierungsplatine (EVM) für 3-Phasen-Stromzähler mit Anwendungsberichten, Software und Schaltbildern |
| DK-LM3S9B96 |
Prozessorkit für Stellaris ARM Cortex-M3-Anwendung, Softwarebeispiele und Schaltbilder |
| CC2531EMK |
ZigBee-USB-Dongle-Entwicklungskit |
| EZ430-TMS37157 |
Passive Low Frequency Interface-Gerätekit |
| TRF7960EVM |
Reader-Kit für Vorauszahlungssysteme |
| TMDSPLCKIT-V2 |
Schmalband-PLC-Kit (SFSK/PRIME/G3/FlexOFDM™) |
|

Smart Metering im Smart Home
TI bietet umfassendste Smart-Metering-Lösungen mit optimierten, anwendungsspezifischen Embedded-Prozessoren, Low-Power-HF, Power Management und RFID. |
|
|
Schnellere Marktreife
- Unser Know-how im Bereich des Smart Metering und die entsprechenden Produkte sind international im Einsatz
- Umfassende End-to-End-/System-on-Chip-(SoC-)Lösungen
- Unser innovatives und umfangreiches Portfolio an Zählern basiert auf unserem umfassenden Know-how
Flexibilität
- Komplettes Portfolio an auf die Funktionsanforderungen zugeschnittener Hardware, Software und SoC-Lösungen
- Zukunftssichere Lösungen
- Erweiterbarer, In-System-programmierbarer Flash zur Unterstützung sich ständig weiterentwickelnder internationaler Standards
- Zu den verfügbaren Standards gehören IEC, ANSI, ZigBee, Wireless
M-Bus, PLC
- Skalierbare Lösungen zur Optimierung der Systemanforderungen
|
|
Intelligente Lösungen
|
|
RFID-Technologie für kontaktloses Bezahlen
| Ein Chip mit der kontaktlosen Funktechnik (HF) ist im Smart Meter sowie in einer Kundenkarte bzw. einem Gutschein integriert und garantiert eine sichere drahtlose Bezahlung über das Smart Meter. Die mit der Funktechnik und einem Vorauszahlungssystem ausgestatteten intelligenten Stromzähler ermöglichen Versorgungsunternehmen den Zugang zu einer breiteren Kundenbasis und reduzieren die Gefahr säumiger Zahlungen; Kunden profitieren von den neuen, schnellen und bequemen Kontroll- und Zahlungsmöglichkeiten.
|
|
TI-News zu Smart Metering
- Erfahren Sie mehr über den völlig NEUEN CC430-Mikrokontroller mit Funkübertragung für Wireless-M-Bus. CC430-HF-Mikrocontroller
|
|
|
| Industrielle Anwendungen:
|
Smart Metering-Ressourcen
Erstellen eines ZigBee®-Smart Energy-Geräts mit dem MSP430F54xx und dem CC2530-ZNP
Wählen Sie den richtigen Mikrocontroller mithilfe des anwenderfreundlichen und interaktiven Mikrocontroller-Auswahltools aus.
Die extrem sparsamen MSP430-Mikrocontroller wurden speziell für die Anforderungen von Stromzähleranwendungen entwickelt.
Piccolo™-Mikrocontroller ermöglichen eine stromsparende Echtzeitsteuerung für kostensensible Anwendungen.
IC-Lösungen für Power Management reichen von Standard-ICs bis hin zu Hochleistungs-Plugins, Power-Brick-, digitalen und integrierten Strommodulen.
Wählen Sie mithilfe der interaktiven Schnellsuche für Stromversorgungslösungen von TI
das richtige Bauteil aus.
Low-Power-HF-Protokolle
Low-Power-HF-ICs sind preiswerte, sparsame Wireless-Lösungen für das ISM-Band, ZigBee und zahlreiche Nahbereichsanwendungen über Frequenzbänder mit 315, 433, 868 und 915 MHz sowie 2,4 GHz.
ZigBee Smart Energy bietet Versorgungsunternehmen ein sicheres, anwenderfreundliches, drahtloses Heimnetzwerk (HAN) für das Energiemanagement. Mit Smart Energy können Versorgungsunternehmen und deren Kunden direkt mit Themostaten und anderen intelligenten Geräten kommunizieren.
AMI-Systeme messen, erfassen und analysieren den Energieverbrauch über fortschrittliche Geräte wie Strom-, Gas- und/oder Wasserzähler sowie mithilfe von unterschiedlichsten Kommunikationsmedien, entweder auf Abruf oder nach einem festgelegten Zeitplan.
Erfahren Sie mehr über den RFIDTRF796x HF-Reader-IC von TI.
Smart Metering-Initiativen
auf der ganzen Welt.
|
Low-Power-HF-Videos
Sehen Sie sich einen Low-Power-HF im Praxisbetrieb in den Low-Power-HF-Videos bei der TI E2E-Community (Beta) an
|
Weiterleiten und auf dem neuesten Stand bleiben
Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um diese Seite per E-Mail zu versenden, zu Ihren Lesezeichen hinzuzufügen oder sie in Ihren bevorzugten Social Bookmarking-Dienst aufzunehmen. Zum Anzeigen aller Optionen, bewegen Sie die Maus über die Schaltfläche.
|
|