Audio

Produktbroschüren und Lösungsleitfäden

Anwendungsberichte


TI bietet komplette Endgeräte-Lösungen für Audioanwendungen an. Dank einem marktführenden System-Know-how erhalten Sie erstklassige Audio-Codecs, DSPs, Class-D-Verstärker, digitale PurePath™-Audioverstärker, Kopfhörertreiber, Abtastfrequenzwandler, Software und Support.


  • Audio Guide 1Q 2010 (Rev. E) (slyy013e.pdf, 4,15 MB)
    03. Jan. 2010 Download
  • Selection Guide für Verstärker und Datenwandler (slyb115c.pdf, 8,72 MB)
    21. Sep. 2008 Download
  • Überlegungen zum Platinen- und Systemdesign für die DSPs TMS320VC5503/06/07/09A (sprab14.htm, 8 KB)
    19. Nov. 2008 Abstract
  • FFT Implementation on the TMS320VC5505, TMS320C5505, and TMS320C5515 DSPs (sprabb6.HTM, 9 KB)
    05. May. 2010 Abstract


Pressemitteilungen

Bleiben Sie immer auf dem Laufenden


tpa2015d1

Class-D-Verstärker mit integriertem Aufwärtswandler liefert 36% höhere Audiolautstärke über den gesamten Akku-Spannungsbereich

Weltweit kleinster Class-D-Audioverstärker ermöglicht tragbare Geräte der nächsten Generation

Branchenweit leistungsstärkste Class-D-Verstärker mit integrierter PurePath™-HD-Technologie ermöglichen Heimkinoanwendungen der nächsten Generation

Deutlich niedrigere Systemkosten bei Consumer-Audioprodukten. Der TPA3110d2 benötigt keine teuren Ausgangsfilter mit Induktionsspulen, was die Materialkosten (BOM) um bis zu 50 Prozent senkt.

Die Stereo-Class-G-Kopfhörerverstärker TPA6140A2 und TPA6141A2 DirectPath™ mit 25 mW verbessern die Musikwiedergabezeit um 20 Prozent.


Consumer-Audio Tragbare Audiolösungen Professionelle Audiotechnik
Digitale Radios

Jüngste Preise und Auszeichnungen

  • Die digitale PurePath™ Power Stage für Audioverstärker TAS5261 wurde 2007 von der Consumer Electronics Association (CEA) als wegweisende Technologie ausgezeichnet.

Suchhilfe für Audiobauteile

Beantworten Sie einige wenige Fragen, um Ihre Suche nach einer Lösung einzugrenzen. Die Suchhilfe für Audiobauteile berücksichtigt alle Produkte aus dem Audio-Portfolio von TI, einschließlich digitaler Audioprozessoren, PurePath Digital™-Leistungsverstärker, Audiowandler, CODECs und Abtastfrequenzwandler.


Suchhilfe für Audiobauteile

Siehe auch