Class-G-Kopfhörerverstärker von TI verlängern die Musikwiedergabezeit um 20 Prozent

Datenblätter, Muster und Evaluierungsmodule (EVM)

Datenblätter herunterladen 
Muster und EVMs bestellen

Guide

Audio Guide Audio Guide
(.pdf, 4.83 MB)
Download
TI’s neue 25-mW Class-G-Stereo-Kopfhörerverstärker TPA6140A2 und TPA6141A2 verlängern im Vergleich zu Class-AB-Verstärkern die Musikwiedergabezeit bei den besten heute verfügbaren heute verfügbaren Musik-Mobiltelefonen um 20 Prozent. Die DirectPath™-Technologie macht dabei sperrige Kondensatoren auf der Leiterplatte überflüssig. Eine Impulsunterdrückung sorgt für ein störungsfreies Hörerlebnis. Mit ihren geringen Gehäuseabmessungen, dem extrem niedrigen Stromverbrauch und ihrer großen Klangtreue eignen sich diese Bausteine ideal für tragbare Geräte wie Mobiltelefone/Smartphones oder MP3-Player.
That's High Performance Analog > Your Way™
TPA6140A2
Spezifikationen
Baustein TPA6140A2
Max. Ausgangsleistung 25 mW
Min. Ausgangsimpedanz 16 Ω
Versorgungsspannungsbereich 2.5 bis 5.5 V
Eingänge Diff/SE
Störunterdrückungsverhältnis (PSRR) bei 217 Hz 100 dB
Knackgeräusche Keine Knack-Geräusche
Quiescent curren 0;6 mA pro Kanal
 
Die wichtigsten Eigenschaften:
  • Bei einer Ruhestromaufnahme von 0,6 mA pro Kanal bieten die Verstärker eine Ausgangsleistung von 5 mW pro Kanal (an 32-Ω-Last), wobei die Gesamtstromaufnahme bei weniger als 5 mA liegt.
  • Systeme werden energieeffizient durch den Einsatz der Verstärker in Verbindung mit TI’s stromsparenden Audiowandlern, Lautsprecherverstärkern, OMAP™ 3-Prozessoren sowie den TMS320C550x- und TMS320C540x-Bausteinen
  • Variable und feste Verstärkungsoptionen:
    • TPA6140A2: Variabler Verstärkungsbereich von –59 dB bis +4 dB; über 32-stufige I2C-Lautstärkeregelung programmierbar
    • TPA6141A2: Feste Verstärkungseinstellung (0 dB oder +6 dB)
  • Separater SGND-Anschluss reduziert Rauschen durch Erdschleifen bei Anschluss anderer Zubehörteile als Kopfhörer.
Die wichtigsten Anwendungen:
enlarge Vergrößern