Digitale Signalprozessoren und ARM-Mikroprozessoren

Plattformen

DSP-Design-Support

Erste Schritte

Auswahlhilfe

AM37x ARM® Cortex-A8™

AM37x Prozessoren sind ARM Cortex-A8-basierte Mikroprozessoren mit 1 GHz-Unterstützung für leistungsstarke Geräte mit niedrigem Stromverbrauch. . Diese Lösung ermöglicht eine Leistungssteigerung um 40 %, doppelte Grafikleistung sowie eine 30-prozentige Reduzierung des Stromverbrauchs gegenüber früheren Generationen. Darüber hinaus gewährleistet die Prozessorskalierbarkeit Schutz von Software-Investitionen und bietet vorhandenen Kunden und Entwicklern eine problemlose Migration zu Produkterweiterungen auf Basis der Produktreihen Sitara und DaVinci™. Das modulare AM37x Evaluierungsmodul, das auch ein Software-Entwicklungskit für Linux einschließt, beschleunigt die Produktentwicklung. Support für Windows® Embedded CE sowie andere RTOS-Lösungen sind ebenfalls verfügbar. Das gesamte Produktportfolio der Sitara-Reihe anzeigen..

Suche nach den neuesten AM37x ARM® Cortex-A8™ mit Hilfe unserer auf Parametern aufgebauten Suche