Digitale Signalprozessoren und ARM-Mikroprozessoren

Plattform auswählen

Bauteil auswählen

Software und Tools

Support erhalten

Erste Schritte

C6-Integra DSP+ARM Prozessoren

 

 


Sicheres Booten und mehrstufige Verschlüsselung auf den DSP+ARM Prozessoren OMAP-L138 C6-Integra™ schützen die Softwareinvestitionen der Entwickler

OMAP-L138 Secure Device ImageNeue, sichere Booteigengenschaften bei den DSP+ARM Prozessoren OMAP-L138 C6-Integra™ schützen proprietäres geistiges Eigentum und verhindern, dass externe Personen benutzerdefinierte Algorithmen verändern können. Dadurch sind die Prozessoren ideal geeignet für Anwendungen im Bereich der öffentlichen Sicherheitskommunikation sowie für medizinische Überwachungsausrüstung.

Dank mehrstufiger Verschlüsselung können Entwickler ihren Boot- und Anwendungscode ferngesteuert aktualisieren; dabei bleibt der Bootvorgang auch dann sicher, wenn Softwareupgrades benötigt werden. Zu den Anwendungen, die von diesem Sicherheitsupgrade profitieren, gehören Geldzählmaschinen mit Falschgelderkennung, im medizinischem Bereich eingesetzte Patientenmonitore, bei denen Informationen sicher auf externen Flash-Speichern gespeichert werden müssen, sowie Software Defined Radio, die sicherstellen, dass die Kommunikation nicht beeinträchtigt wird, falls sie in falsche Hände geraten.

TI bietet diese Sicherheitsfunktionen auch für die digitalen Signalprozessoren (DSPs) TMS320C6748.

  • Sicheres Booten mit eigenständigem Flashing-Utilities ermöglicht das verschlüsselte Speichern von IP und Bildern auf externen, nichtflüchtigen Speichermedien, z. B. auf USB-Laufwerken und Speicherkarten. Außerdem kann ein sicherer Code in Systemen mit ausschließlich DSP-Prozessoren verwendet werden, und der Code auf dem DSP kann von allgemeinen Anwendungen isoliert werden.
  • Die Unterstützung von mehrstufiger Verschlüsselung ermöglicht Schutz vor externen Zugriff beim Booten und bei Anwendungsupdates.
  • Wesentliche Peripherie: Universal Parallel Port (uPP), Ethernet MAC (EMAC), Serial ATA (SATA), Multimedia Card/Secure Digital (MMC/SD), Hochgeschwindigkeits-USB 2.0/1.1, Videoport-Schnittstelle und LCD-Controller.

C6-Integra DSP+ARM Ressourcen

Support und Schulungen

Alle Support-Ressourcen, bevorstehende Schulungen und Community-Aktivitäten zum neuen C6-Integra prozessoren.

Weitere C6-Integra Prozessoren

Das komplette Angebot an C6-Integra-Anwendungsprozessoren anzeigen. Erfahren Sie mehr

Weitere Ressourcen


C6A816x C6-Integra DSP+ARM - Video

video platform video management video solutions video player {SEO}