Dieses Tool benötigt die neueste Version des Flash Player Plugins. Stellen Sie außerdem sicher, dass JavaScript aktiviert ist, falls es deaktiviert ist.
Concerto™ Dual-Subsystem-MCUs ermöglichen Konnektivität ohne Kompromisse
Concerto vereint durch die Kombination eines ARM Cortex-M3™-Kerns mit dem C2000 C28x-Kern Konnektivität und Steuerung in einem Bauteil. Mit Concerto profitieren Anwendungen wie Solarwechselrichter und industrielle Steuerungen von der Trennung der Kommunikations- und Steuerungsteile bei gleichzeitiger Beibehaltung einer Einchiplösung.
Zusätzlich ermöglicht Concerto Sicherheitszertifizierungen in Ihrem System durch verbesserte Hardware- und Sicherheitsmerkmale.
Blockschaltbild
F28M35x - Erste Serie von Concerto™-Mikrocontrollern

Wichtigste Leistungsmerkmale
C28x (bis zu 150 MHz) optimiert für:
- Echtzeitsteuerung (über 15 Jahre, DSP-Langzeitkompatibilität)
- Sensorik & DSP-Filterung und Verarbeitung
- Firmware-programmierbare PLM-Lösungen (VCU)
- Unabhängiger Mehrzonenregler mit digitaler Leistungssteuerung
- Motorsteuerung und Leistungsüberwachung
- Branchenführende Steuerelemente
Cortex-M3 (bis zu 100 MHz) optimiert für:
- Host-Kommunikation: Ethernet, USB, CAN, UART, SPI, I2C
- Planung
- O/S
|
|
Die wichtigsten Vorteile
- Kein Kompromiss zwischen Kommunikation und Steuerung
- Ermöglicht Sicherheitszertifizierungen
- Geringere Systemkosten durch Integration
- Skalierbare Leistung, optionale Mathematik- und Steuerungs-Erweiterungen
- Integrierte IDE-Funktionalität mit Dual-Subsystem-Debugging und -Programmierung.
- Multi OS Support
- controlSUITE Anwendungssoftware-Bibliotheken und Gerätetreiber zur Reduzierung von Entwicklungszeit Einfache, schnelle und sichere Kommunikation zwischen Subsystemen
|
| Bauteilserie |
Geschwindigkeit (MHz)
C28x / Cortex™-M3 |
Speicher |
Kommunikation |
Preis (10ku) |
| F28M35Hx |
150/75 oder 100/100 |
Bis zu 1 MB Flash, 132 KB RAM |
Ethernet, USB (OTG), SPI, SCI, CAN, I2C, McBSP |
11,76 USD |
| F28M35Mx |
75/75 |
Bis zu 1 MB Flash, 132 KB RAM |
Ethernet, USB (OTG), SPI, SCI, CAN, I2C, McBSP |
9,12 USD |
| F28M35Ex |
60/60 |
Bis zu 1 MB Flash, 132 KB RAM |
Ethernet, USB (OTG), SPI, SCI, CAN, I2C, McBSP |
6,71 USD |
|
White-Paper
Zugehörige Produkte
|