Die MSP430 Value Line von TI wurde im Mai 2010 von der Zeitschrift "Embedded Computing Design" mit dem Prädikat "Editor's Choice" ausgezeichnet.

Möchten Sie mit der MSP430 Value Line und dem LaunchPad lernen oder lehren?
Melden Sie sich für unseren University Newsletter an.
Und besuchen Sie www.ti.com/msp430university

Abonnieren

MSP430™ Mikrocontroller Value Line

16-Bit-Leistung und extrem niedriger Stromverbrauch zu 8-Bit-Mikrocontroller-Preisen


Mehr als zuvor
Das erweiterte Value Line-
Produktportfolio bietet Ihnen noch
mehr kostengünstige Optionen.
Neue Bauteile jetzt verfügbar!

Die MSP430G2xx2-Familie der Value Line-Komponenten

Durch die MSP430G2xx2-Familie wird das Value Line-Portfolio um 64 Komponenten erweitert. Damit stehen mehr Optionen bei der Speicherkapazität und mehr Funktionen für den Einsatz in einer Vielzahl von Consumer- und Industrieanwendungen zur Verfügung. Wichtigste Leistungsmerkmale der G2xx2-Familie:

  • Gleicher extrem niedriger Stromverbrauch wie bei G2xx1-Komponenten
  • Flash-Speichergröße bis zu 8 KB
  • 256 B SRAM
  • 10-Bit-A/D-Wandler, Komparator und Peripherieoptionen
  • Innovative kapazitive berührungsempfindliche E/As für die Verringerung der Systemkosten in derartigen Anwendungen
  • 14/20-Pin-TSSOP-, 16-Pin-QFN- und 20-Pin-PDIP-Gehäuse verfügbar

>Weitere Details darüber, wie die innovativen kapazitiven berührungsempfindlichen E/As in kapazitiven Berührungsanwendungen zur Verringerung der Systemkosten beitragen, finden Sie weiter unten.

Flash-basierte MSP430G2xx Value-Serie

 
Flash-Größe (KB) G2xx1 G2xx2 G2xx3
0.5 KB + 1 Komponente
    in 3 Gehäusen PW14, N14, RSA16
  Bald
in 4 Gehäusen verfügbar
PW20, N20, RHB32, PW28
1 KB + 4 Komponentes
    in 3 Gehäusen PW14, N14, RSA16
+ 4 Komponentes
    in 4 Gehäusen verfügbar PW14, N20, RSA16, PW20
2 KB + 4 Komponentes
    in 3 Gehäusen PW14, N14, RSA16
+ 4 Komponentes
    in 4 Gehäusen verfügbar PW14, N20, RSA16, PW20
4 KB   + 4 Komponentes
    in 4 Gehäusen verfügbar PW14, N20, RSA16, PW20
8 KB   + 4 Komponentes
    in 4 Gehäusen verfügbar PW14, N20, RSA16, PW20
16 KB    

Die Roadmap mit mehr als 150 neuen preisgünstigen Mikrocontrollern bietet hervorragende Leistung und extrem niedrigen Stromverbrauch für eine breite Palette von Anwendungen einschließlich Sicherheits- und berührungsempfindlicher Anwendungen. Der MSP430 hat das Preis/Leistungsverhältnis deutlich zugunsten des Kunden verändert.

MSP430 Value Line

Die MSP430 Mikrocontroller Value Line bietet 16-Bit-Leistung, Taktfrequenzen von bis zu 16 MHz, integrierte intelligente Peripheriefunktionen sowie extrem niedrigen Stromverbrauch zum niedrigen Preis von 8-Bit-Lösungen für kostensensible Anwendungen.

  • Bis Mitte 2011 werden innerhalb dieser Familie 150 Komponenten zur Verfügung stehen.
  • Ultra-Low Power
  • Gleiche 16-Bit-RISC-Architektur
  • Niedrigerer Preis! Komponentenpreise ab 0,25 $ bei 100K-Einheiten
  • Komplettes LaunchPad-Entwicklungskit für 4,30 $. Enthält kostenlose, uneingeschränkte Software-Compiler/Debugger

Kapazitive berührungsempfindliche E/As

Die G2xx2-Familie und die neue G2xx3-Familie zeichnen sich durch das innovative Design der kapazitiven berührungsempfindlichen E/As aus. Die Standard-GPIO-Module sind zur Erzeugung von Schwingungen mit Zusatzschaltungen ergänzt worden, so dass keine externen Komponenten erforderlich sind. Vorteile für den Designer:

  • Keine externen Komponenten für die Erzeugung von Schwingungen erforderlich
  • Kondensator kann direkt angeschlossen werden
  • Keine externen Multiplexer für mehrere Kontaktstellen erforderlich
  • Alle Kontaktstellen können direkt als kapazitiver Berührungseingang genutzt werden.
  • Hysterese von ca. 0,7 V – robuster Betrieb

Die Stückliste auf Systemebene wird verkleinert (z. B. weniger passive Bauteile, die jeweils mehrere Cents kosten können), was die Systemkosten verringert.

Tools & Support

Eine umfassende Softwarebibliothek für die Code-Entwicklung steht hier zur Verfügung. Die G2xx2-Familie ist mit dem LaunchPad-Tool vollständig kompatibel

Videoplattform Videomanagement Videolösungen Videoplayer {SEO}

 

Was Sie für 25 Cent bekommen:

Die MSP430 Value Line bietet mehr RAM und damit mehr Agilität, Timer mit höherer Auflösung für mehr Präzision und mehr Prozessorleistung für eine effizientere Befehlsausführung – alles bei minimalen Stromversorgungsanforderungen. Nutzen Sie das unausgeschöpfte Potenzial Ihrer Anwendungen mit der 16-Bit MSP430 Value Line.

Mehr Flash-Speicher, mehr RAM und mehr Prozessorleistung mit der MSP430 Value Line

  Flash RAM Timers WDT Betriebsspannung MIPS GPIO Niedrigenergiemodi Preis
Konkurrenzprodukt A 512 B 25 B 8-bit Ja 2 - 5,5 V 1 6 2 0,25 $
MSP430G2001 512 B 128 B 16-bit Ja 1,8 - 3,6 V 16 10 5 0,25 $

Extrem niedriger Stromverbrauch ermöglicht längere Batterielebensdauer und kleinere Formfaktoren

Batteriebetriebene Anwendungen befinden sich 99-99,9% der Zeit im Standby-Betrieb. Der Stromverbrauch des MSP430G2xx ist niedriger als der typischer 8-Bit-Mikrocontroller und beträgt nur (bei 2,2 V):

  • 0,1 µA bei Speichererhaltung
  • 0,4 µA im Standby-Betrieb (VLO)
  • 0,7 µA im Echtzeituhrmodus
  • Ultraschneller Wake-up aus dem Standby-Betrieb in < 1 µs
Bis zu zehnmal weniger Energieverbrauch

Integrierte intelligente Peripheriefunktionen – ADC10 + DTC

MSP430 + intelligente Peripheriefunktionen

Mitbewerber A

Erforderlicher Code für MSP430 mit intelligenten Peripheriefunktionen

Bei preisgünstigen 8-Bit-Produkten anderer Hersteller muss bei jeder A/D-Wandler-Umwandlung und jeder Übertragung geladener Daten die CPU eingreifen. Der ADC10 des MSP430 mit Datenübertragungscontroller (Data Transfer Controller, DTC) kann A/D-Wandlerabtastungen im gesamten Speicherbereich verwalten, und zwar ohne zusätzliche Belastung der CPU!

  • Weniger Zeit im aktiven Modus spart Energie
  • CPU ist für andere, komplexere Aufgaben verfügbar
  • Auf intelligente Weise autonom
  • Deterministisches Verhalten

Erforderlicher Code bei Mitbewerber A

MSP430 Value Line-Komponenten sind mit intelligenten Peripheriekomponenten wie ADC10 mit DTC, Komparatoren, SPI, I2C, und 16-Bit-Timern integriert. Die neuen MSP430G2xx-Komponenten bieten zusätzlich kapazitive berührungsempfindliche E/A-Pins und einen UART. Dank dieser intelligenten Peripheriefunktionen können mit dem MSP430G2xx mehr Aufgaben unabhängig von der CPU ausgeführt werden. Dadurch verringert sich der durchschnittliche Stromverbrauch, und die CPU kann für komplexere Aufgaben genutzt werden.

Dies wird besonders in den Bereichen Erkennung, Sicherheit und anderen Anwendungen mit niedriger Leistungsaufnahme deutlich. Mit dem integrierten ADC10 mit DTC des MSP430G2xx können Abtastungen und Speicherzuweisungen ohne Eingreifen der CPU durchgeführt werden. Im Vergleich mit den Mikrocontrollern anderer Hersteller ermöglichen die in den MSP430G2xx integrierten intelligenten Peripheriefunktionen einen geringeren Energieverbrauch, die Minimierung der CPU-Aktivität und die Optimierung der Codedichte.

Nutzen Sie das Potenzial Ihrer Anwendungen – der Sprung von 8-Bit auf 16-Bit mit MSP430 Value Line

Gesundheit & Fitness Intelligente Sensoren Touchpads Sicherheit Beleuchtung
Consumer-
Elektronik
Gesundheit
& Fitness
Intelligente
Sensoren
Touchpads Schutz &
Sicherheit
Beleuchtung

Durch die Kombination von preiswerten 16-Bit-RISC-Hochleistungskernen mit sehr kleinem Formfaktor und extrem niedrigem Stromverbrauch können mit der MSP430 Value Line neue Möglichkeiten in traditionellen preiswerten 8-Bit-Anwendungen erschlossen werden.

  • Die 16-Bit-Architektur und eine verbesserte Code-Effektivität bieten mehr Flexibilität und Intelligenz für neue Funktionalitäten.
  • Der extrem niedrige Stromverbrauch ermöglicht geringere Wartungskosten und eine längere Produktlebensdauer.
  • Die integrierten intelligenten 10-Bit-A/D-Wandler sind ideal für Datenerfassungssysteme und ermöglichen genauere Einstellungen und schnellere Reaktionszeiten.

Volle Kompatibilität für die gesamte MSP430-Plattform

Nutzen Sie die MSP430 Value Line noch heute für Ihre Entwicklung!
Die 16-Bit-Architektur der MSP430 Value Line und Rechenleistungen von bis zu 16 MIPS ermöglichen mehr Funktionalität für die Lösungen von heute. Skalieren Sie Ihre Entwicklungsprojekte entsprechend dem MSP430-Portfolio mit mehr als 200 Komponenten für die Designs der Zukunft.

    Optionen für skalierbare Leistung
  • CPU-Geschwindigkeit 8 MHz bis 25 MHz
  • 16-Bit-Sigma-Delta-A/D-Wandler, 12-Bit-D/A-Wandler, 32 x 32 Multiplizierer, Operationsverstärker, LCD-Treiber, DMAs und andere Hochleistungsperipheriekomponenten stehen im gesamten MSP430-Portfolio zur Verfügung.
    Flexible Speicheroptionen
  • MSP430 bietet zwischen 0,5 KB und 256 KB Flash-Speicher
  • 128 B bis 16 KB RAM
  • Integrierter FRAM wird für die MSP430-Produktreihe demnächst ebenfalls angeboten.
    Pin-Anzahlen
  • MSP430 bietet 22 verschiedene Gehäuseoptionen von 14 bis 113 Pins

Komplettes LaunchPad-Entwicklungskit für 4,30 $

Einfache Anwendungsausführung mit dem MSP-EXP430G2 LaunchPad-Entwicklungskit

LaunchPad-Funktionen:

  • Integrierte Flash-Emulation für einfaches Programmieren und Debugging über USB (einschließlich Mini-USB-Kabel)
  • Enthält MSP430G2211IN14 und MSP430G2231IN14 Value Line-Komponenten
  • Gute Zugänglichkeit der Pins für den Anschluss externer Komponenten oder Tochterkarten
  • Kostenloser Software-Compiler und -Debugger sowohl für Code Composer Studio Version 4 als auch für IAR Embedded Workbench
  • Open-Source-Codebeispiele, Projekte und Hardware-Designdateien sind kostenlos und stehen zum Download zur Verfügung.
  • Designressourcen, Bedienungsanleitungen, Videos und Designdateien verfügbar unter www.ti.com/launchpadwiki
    

Jetzt für 4,30 $ bestellen!  |  Erfahren Sie mehr

Zusätzliche MSP430 Value Line-Entwicklungstools

MSP430 20- und 28-Pin-Target-Board und USB-Programmer
    MSP430 20- und 28-Pin-Target-Board und USB-Programmer
  • USB-Debugging-Schnittstelle (MSP-FET430UIF) zur Herstellung der Verbindung zwischen einem Flash-basierten MSP430-Mikrocontroller und einem PC für die In-System-Programmierung und das In-System-Debugging in Echtzeit
  • Entwicklungsplatine mit ZIF-Sockel für MSP430-Modelle in 20- oder 28-Pin-TSSOP (PW)-Gehäusen mit LED-Anzeige, JTAG-Adapter und Steckerleiste für die Prototypenerstellung
MSP430 28-Pin-Socket-Target-Board
    MSP430 28-Pin-Socket-Target-Board
  • Entwicklungsplatine (MSP-TS430PW28) mit ZIF-Sockel für einige MSP430-Modelle in 28-Pin-TSSOP (PW)-Gehäusen mit LED-Anzeige, JTAG-Adapter und Steckerleiste für die Prototypenerstellung
  • Unterstützt alle Debugging-Schnittstellen mit Standard-14-Pin-JTAG-Header, z. B.MSP-FET430UIF
eZ430-F2013: 20-$-Entwicklungssystem
Kostenlose, uneingeschränkte Software-IDEs
Flash Emulation Tools + Socketed Target Board
Socketed Target Board Value Line