MEHR für unsere Kunden erreichen

PMBus-Lösung

Die einzigartige PMBus-Lösung von TI nach Industrienorm rundet Ihre Designanforderungen ab – von Schutz und Steuerung der Eingangsspannung bis hin zur Umwandlung mehrphasiger Stromleistung. Da diese PMBus-kompatiblen Produkte für die gesamte Stromversorgungskette skalierbar sind, beschleunigen sie die Markteinführung neuer Konzepte und gewährleisten Interoperabilität. Diese PMBus-Lösung bietet Echtzeittelemetrie und Konfigurierbarkeit bei laufendem Betrieb – das steigert Intelligenz und Nutzungsgrad des Systems.

Wichtigste Merkmale der Lösung:

  • PMBus-Lösung für die Stromverwaltung und Schutz-ICs: bietet Eingangsspannungsschutz und Telemetrie, so dass die Kunden Informationen über den Zustand der Eingangsleistung und konfigurierbaren Schutz erhalten, während die Kommunikation der Stromversorgung Konfiguration und Überwachung ermöglicht.
  • TPS40422: synchroner Abwärtsregler mit zwei Ausgängen, kann auch für einen einzelnen, zweiphasigen Ausgang konfiguriert werden. Durch seinen breiten Eingangsspannungsbereich kann er auch 5 V- und 12 V-Zwischenbusse unterstützen. Spannung, Strombegrenzung und Ablaufsteuerung lassen sich über den PMBus konfigurieren.
  • Mischsignalsteuerung mit extrem sparsamem MCU: bietet eine 16-Bit-RISC-CPU, 16-Bit-Register und Constant-Generatoren, die zu maximaler Code-Effizienz beitragen. Der digital gesteuerte Oszillator (DCO) ermöglicht die Rückkehr vom Stromspar- in den aktiven Modus in unter 1 µs. Mit Speicheroptionen können komplette PMBus-Stapelimplementierungen durchgeführt werden.

Produktinformationen: 

Laden Sie Datenblätter herunter, bestellen Sie kostenlose Muster und Tools.
  • LM25066IA: System-Energiemanagement und Schutz-IC mit PMBus
  • TPS40422 – dualer oder merhrphasiger synchroner Abwärtsregler mit PMBus
  • MSP430G2553: MSP430G2x53, MSP430G2x13 Mikrocontroller für gemischte Signale
Empfohlene Tools:
  • LM25066EVM: bietet Entwicklungsingenieuren eine voll funktionale, intelligente Hauptplatine zu Überwachung und Schutz von Systemen mit positiver Spannung.
  • MSP-EXP430G2: MSP430 LaunchPad Value Line Entwicklungskit
  • TPS40422EVM-091: Evaluierungsmodul des dualen oder mehrphasigen synchronen Abwärtsreglers mit PMBus

Verfügbare Literatur und Support:


More Solutions