Texas Instruments – MEHR für unsere Kunden erreichen

Automotive-Vision-Lösung

Erfahren Sie mehr über diese End-to-End-Automotive-Vision-Lösung mit AEC-Q-Zertifizierung, welche die hochleistungsfähigen Verarbeitungsfunktionen und Multi-Gb/s-Schnittstellen bietet, die für die derzeit anspruchsvollsten Kfz-Sicherheitssysteme auf dem Markt benötigt werden.

Wichtigste Merkmale der Lösung:

  • Full-HD-Videoprozessor als System-on-Chip-Lösung
    • Eingebetteter Video-Codec unterstützt die führenden Standards H.264 und MPEG 4
    • GHz-ARM® Cortex™-A8 für Analyse und Überlagerung
  • AEC-Q-Schnittstellenkomponenten für hohe Zuverlässigkeit/weniger Drähte
    • 100 MHz Ser/Des mit bi-direktionalem Kontroll-Kanal
    • I2C-Rückkanal für Konfiguration/Steuerung

Produktinformationen: 

Laden Sie Datenblätter herunter, bestellen Sie kostenlose Muster und Tools.
  • TMS320DM8148 – Hochleistungsfähiger DaVinci™-Digital-Media-Prozessor
  • DS90UB913Q – 100 MHz 10/12-Bit DC-Balanced FPD-Link III Serializer mit bi-direktionalem Kontroll-Kanal
  • DS90UB914Q – 100 MHz 10/12-Bit DC-Balanced FPD-Link III Deserializer mit bi-direktionalem Kontroll-Kanal

Weitere Ressourcen:

More Solutions