Texas Instruments – MEHR für unsere Kunden erreichen

GEMEINSAM: Eine einzigartige Chemikalien-/Gas-Sensor-Lösung

Eine integrierte Chemikalien-/Gas-Sensor-Lösung, mit konfigurierbarer Schnittstelle, die auf spezifische Anforderungen verschiedenster Sensoranwendungen angepasst werden kann

Wichtigste Leistungsmerkmale:

  • Einstellbares AFE mit integrierter Sensorspeisung
    • Eine Entwicklungslösung für verschiedene elektrochemische Sensoren
  • 16-bit-Mikrocontroller für Konfiguration und Kommunikation
    • Extrem geringe Stromaufnahme verlängert die Batterielebensdauer und stellt den Betrieb mit weniger als 4 mA sicher
    • Ermöglicht online oder vorprogrammierte Konfiguration und Kalibrierung des Sensors
  • 4–20 mA Stromschnittstelle
    • Integrierter 5-V-Regler zur Systemspannungserzeugung
    • Messbereichsfehler von 0,05 %

Beschriebene Produkte:  

Datenblätter herunterladen, Tools und Muster bestellen
  • LMP91000 – Einstellbares Analog Front End
  • MSP430F2003 - 16-Bit-Mikrocontroller mit extrem niedriger Stromaufnahme
  • XTR117 - 4–20 mA Stromschnittstelle
  • BQ25504 - Ultra-low power boost converter

More Solutions