MEHR für unsere Kunden erreichen

CO-Sensor-Lösung

Mit dieser Sensorlösung profitieren Sie von einem extrem flexiblen Komplettsystem für die Nutzung in verschiedenen industriellen und Verbraucheranwendungen, darunter CO-Melder, Alkoholtestgeräte und viele mehr. Der CC2541-Baustein mit geringem Stromverbrauch ermöglicht die BLE-Kommunikation via Bluetooth® sowie die Konfiguration und Steuerung des programmierbaren Sensor-AFEs, das eigens für die Nutzung mit CO-Sensoren entwickelt wurde, um bei einfacher Konfiguration für eine maximale Leistungsfähigkeit zu sorgen.

Wichtigste Merkmale der Lösung:

  • Optimierte Genauigkeit und Leistungsfähigkeit
  • Geringe Leistungsaufnahme für eine längere Batterielebensdauer
    • Geringer Versorgungsspannungsbereich von 1,8 V bis 3,6 V
    • Extrem geringer Stromverbrauch
    • Fünf Stromsparmodi
    • Sehr schnelle Aktivierung aus dem Standby-Modus in weniger als 1 µA
  • Konfigurierbares AFE für mehrere Sensortypen
    • Konfigurierbares AFE zur Unterstützung mehrerer Sensoren mit PGA-Integration
    • Maximierung des dynamischen Bereichs von A/D-Wandlern durch das Abziehen von Dunkelstrom durch Pegelanpassung und anschließende Anwendung hoher Verstärkung am betreffenden Signal
    • Extrem geringe Stromaufnahme für eine lange Batterielebensdauer und/oder Betrieb unter der 4-mA-Grenze in Stromschleifen von 4–20 mA
  • Mikrocontroller und RF SoC für Konfiguration, Kalibrierung und Kommunikation
    • Online oder werksseitig programmierte Konfiguration und Kalibrierung des Sensors
    • Unterstützung von BLE im Broadcast- und Peripheriemodus

Produktinformationen: 

Laden Sie Datenblätter herunter, bestellen Sie kostenlose Muster und Tools.
  • CC2541 – 2,4 GHz Bluetooth® System-On-Chip-Lösung mit geringem Stromverbrauch
  • LMP91000 – Konfigurierbares AFE Potentiostat für vielfältige Gas-Sensor Anwendungen mit niedrigem Energieverbrauch
  • TPS62730 – Synchroner Hochfrequenz-DC/DC-Abwärtswandler

Evaluierungsmodule für die CO-Sensor-Lösung sind in Kürze verfügbar!

Verfügbare Literatur und Support:


More Solutions