Texas Instruments – MEHR für unsere Kunden erreichen

HD-CCTV-Kamera Lösung

Diese HD-CCTV-Kamera stellt über bestehende Koaxialkabel eine SMPTE-konforme und hochqualitative Videoaufzeichnung mit einer Auflösung von 1080p bereit.

Wichtigste Leistungsmerkmale:

  • Bidirektionaler SerDes mit 1 Gbps
    • Unterstützt eine Farbtiefe von 18 Bit
  • HD-SDI-Kabeltreiber mit 3 Gbps
    • Mit Kabelerkennung
  • HD-Videoprozessor mit ARM
    • Videoverschlüsselung, -entschlüsselung und -analyse

Beschriebene Produkte: 

Datenblätter herunterladen, Muster und Tools bestellen
  • DS90UB913Q – 10-100MHz, 10/12-Bit Serializer Mit Bi-Directional Control
  • DS90UB914Q –10-100MHz, 10/12-Bit Deserializer Mit Bi-Directional Control
  • TMS320DM368 – Digital Media System-on-Chip
  • LMH0340 – 3Gbps, HD, SDI-Serializer und Treiber

More Solutions