GEMEINSAM: Eine innovative LED-Deckenbeleuchtungslösung für den professionellen Einsatz
Eine energiesparende, intelligente LED-Deckenbeleuchtungslösung mit Leistungsfaktorkorrektur und der Flexibilität, das System nach Bedarf um weitere LED Ketten zu erweitern.
Wichtigste Leistungsmerkmale:
- Höchste Lichtausbeute bei niedrigster Leistungsaufnahme
- Weitbereichs-Spannungseingang 90 VAC bis 277 VAC
- Leistungsfaktor größer 0,97
- Einfache Implementierung von Mehrfach-LED Ketten Systemen
- Garantiert gleichbleibende Lichtstärke und -farbe
- Dimmbare Lösung mit Stromregelung und thermischer Langzeitzuverlässigkeit
- Einstellbare Beleuchtungsmuster
|