|
Industrial-Ethernet-Lösung
Entdecken Sie diese Industrial-Ethernet-Lösung mit erweiterten Kommunikationsmöglichkeiten vom Kontrollraum bis zur Produktionsebene für Timing-kritische Anwendungen oder anspruchsvolle Umgebungen.
Wichtigste Merkmale der Lösung:
- Sitara™ ARM® Cortex™-A8-Prozessor mit integriertem MAC
- Unterstützt die wichtigsten Industrial-Ethernet-Protokolle
- 10/100-PHY-Baustein mit Precision Time Protocol nach IEEE 1588
- Zeitstempelauflösung 8 Nanosekunden
- Mini - 10/100-PHY-Baustein für extreme Temperaturbedingungen
- Fehlerfreier Betrieb mit einer Reichweite von über 137 m bei -40 bis 125 °C
|
|
Beschriebene Produkte:
Laden Sie Datenblätter herunter, bestellen Sie kostenlose Muster und Tools.
- AM3359 – Sitara ARM Cortex-A8-Prozessor
- DP83630 – PHY-Baustein PHYTER mit Höchstpräzision® - Precision-Time-Protocol-Transceiver nach IEEE 1588
- DP83848H – Mini - Single-10/100-Ethernet-Transceiver für extreme Temperaturbedingungen
Weitere Ressourcen:
|