Texas Instruments – MEHR für unsere Kunden erreichen

Drahtlose Körpersensorlösung

Sehen Sie sich diese drahtlose Körpersensorlösung an, die neben einer Präzisionssensorschnittstelle und Bluetooth®-Funkübertragung mit hohem Integrationsgrad und geringem Energiebedarf auch einen Micro-Power-Mikrocontroller bietet. Durch die Kombination dieser Bauteile wird die Batterielebensdauer verlängert und die Systemzuverlässigkeit in einem kleinen Gehäuse erhöht.

Wichtigste Merkmale der Lösung:

  • Bluetooth®Funkübertragung mit geringem Energiebedarf
    • 50 % weniger Platzbedarf
  • Abwärtswandler mit Bypass-Modus
    • Arbeitet mit Funk, um den Stromverbrauch weiter zu reduzieren
  • Präzisionssensor-AFE
    • 200 pA Ibias und 335 Mikro-W/Kanal Stromverbrauch
  • Micro-Power-Mikrocontroller
    • Erweiterte Batterielebensdauer durch 5 Modi für geringe Leistungsaufnahme

Beschriebene Produkte: 

Laden Sie Datenblätter herunter, bestellen Sie kostenlose Muster und Tools
  • CC2541 – 2,4 GHz Bluetooth®System-on-Chip-Lösung mit geringem Energiebedarf
  • TPS62730 – Frequenz, synchroner DC-DC-Abwärtswandler
  • ADS1292 – Analoges Frontend mit geringem Stromverbrauch, 2 Kanälen und 24 Bit für Biopotential-Messungen
  • MSP430F5308 – Ultra-Low-Power-Mikrocontroller, 16 KB Flash, 6 KB SRAM

More Solutions