Digitale Signalprozessoren und ARM-Mikroprozessoren

Plattform auswählen

Bauteil auswählen

Software und Tools

Support erhalten

Erste Schritte

C6000™ Hochleistungs-Multicore-DSPs

 

Die erweiterten TMS320C66x-Angebote bieten höhere Leistungsfähigkeit und Innovation, und sie vereinfachen den Umstieg auf Multicore

Bild C6000 High Performance ProzessorsEntwicklern stehen nun mehr Möglichkeiten beim Einstieg sowie der Nutzung der Leistung der TI TMS320C66x-Generation skalierbarer Multicore-Komponenten zur Verfügung. Neue Angebote umfassen Erweiterungen des Vier-Core TMS320C6670 SoC-Funks für kommunikationsbezogene Anwendungen und einen neuen Single-Core TMS320C6671 für einen leichteren Umstieg auf Multicore. Zur Beschleunigung der Multicore-Entwicklung stehen nun zusätzlich diverse Software-Updates zur Verfügung. Diese Updates umfassen ein neues Multicore-Software-Entwicklungskit (MCSDK), optimierte Multi-Core-Softwarebibliotheken, Linux-Kernel-Unterstützung für C66x-Komponenten und Unterstützung für das OpenMP-Programmiermodell.

C6670 - Wichtigste Leistungsmerkmale:

  • 1,2 GHz Vier-Core-SoC mit verbesserten Beschleunigern für kommunikationsbezogene Anwendungen, einschließlich Software Defined Radio (SDR), neuen Breitbandfunksystemen und Breitbandfunksystemen für öffentliche Sicherheit
  • Multistandard-Bitfrequenz-Coprozessor (BCP), Beschleunigung der Bitratenverarbeitung für LTE, WCDMA, TD-SCDMA und WiMAX
  • Verbesserte, symmetrische, programmierbare CPU-Kerne und konfigurierbare Beschleuniger zur Aktivierung eines vereinfachten Programmiermodells bei SDRs
  • Das benutzerfreundliche und kostengünstige TMS320C6670 Lite-Evaluierungsmodul bietet Entwicklern Hilfe bei den ersten Schritten mit C6670 Funk-SoCs

C6671 – Wichtigste Leistungsmerkmale:

  • Das erste Mitglied der Single-Core C66x-Familie verwendet einen strategischen Designansatz. So können sich Entwickler mit Multicore vertraut machen, ohne mit einem der Komponenten arbeiten zu müssen
  • Fest- und Fließkommafunktionen in einer einzigen Komponente bieten einen Leistungsmaßstab und geringen Stromverbrauch
  • Höhere Anzahl an Peripheriegeräten und größerer Speicher
  • Pin- und Software-Kompatibilität mit TMS320C6672, TMS320C6674 und TMS320C6678-Komponenten erleichtert die Gestaltung integrierter, stromsparender und kostengünstiger Produkte für den High-Performance-Markt

Die beiden Bauteile C6670 und C6671 basieren jeweils auf der KeyStone-Architektur von TI, die die Plattform für echte Multicore-Innovation darstellt. Die KeyStone-Architektur entfesselt eine bahnbrechende Leistung und bildet die Grundlage auf der die neue TMS320C66x-Generation von TI-Multicore-Komponenten entwickelt wurde. KeyStone unterscheidet sich von anderen Multicore-Architekturen darin, dass es über die Fähigkeit verfügt, jedem einzelnem Kern einer Multicore-Komponente die vollständige Verarbeitungskapazität bereit zu stellen.


C66x Hochleistungs-Multicore-DSP-Ressourcen

Entwicklungstools und Software

Softwareangebote von TI erleichtern Entwicklern die Anpassung an Multicore. Dies ermöglicht es Herstellern, ein größeres Lösungsangebot bei geringeren Kosten, geringem Stromverbrauch und in kürzerer Zeit als bei vergleichbaren Lösungen zu entwickeln. Die neuen Software-Updates für das TI C66x umfassen:

  • MCSDK: Demonstrationsbeispiele ermöglichen dem Kunden durch Auswahl des passenden Codes für ihre Komponente eine deutlich kürzere Entwicklungszeit. Das MCSDK bietet Unterstützung für SYS/BIOS und Linux-Integration mit Peripherie-Treibern. Hinzu kommt eine klar definierte Softwareebene zur Unterstützung von Inter-Core- und Inter-Chip-Kommunikation. Das MCSDK ist ab sofort für die TI C66x und C64x+™ Hochleistungs-Multicore-Komponenten erhältlich.
  • Linux-Unterstützung: Da Entwickler auf Open-Source als Schlüsselelement bei ihren Produkten zurückgreifen, reduziert die Verfügbarkeit von Linux bei C66x DSPs die Menge der zu entwickelnden Software. Dies ermöglicht es Entwicklern, sich auf differenzierte Funktionen und Software bei C66x und C64x+ basierenden Komponenten zu konzentrieren.
  • Optimierte Bibliotheken: Optimierte DSP-Bibliotheken (DSPLIB) und Bildverarbeitungsbibliotheken (IMGLIB) für die C66x-Befehlssatzarchitektur implementieren häufig verwendete, optimierte Kerne. Dies ermöglicht deutliche Verarbeitungsvorteile bei einer Reihe von Anwendungen. Darunter fallen unternehmenskritische Anwendungen, Prüf- und Bildgebungstechnik sowie Bild- und Sichtanalysen. Im Laufe des Jahres plant TI neue Verbesserungen bei DSPLIB und IMGLIB. Diese Verbesserungen umfassen Verschlüsselung, Sprach- und Faxapplikationen.
  • OpenMP-Programmiermodell: Die KeyStone-Architektur ist die erste DSP-Architektur, die das OpenMP-Programmiermodell unterstützt. Dieses Modell ermöglicht es Entwicklern, OpenMP konformen Code auf TI Multicore DSPs während des Entwicklungsprozesses ihrer Komponenten auszuführen.

Software von TI steht ab sofort zum kostenlosen Download zur Verfügung. Sämtliche Software ist zusätzlich für unsere kostengünstigen Evaluierungsmodule TMDXEVM6670L und TMDXEVM6678L erhältlich. Bei beiden EVMs sind kostenlos ein MCSDK, die Code Composer Studio™ Software und eine Anwendungs-/Testcodesammlung enthalten, damit Programmierer rasch mit den C66x DSPs arbeiten können.

Support und Schulungen

Finden Sie alle Support-Ressourcen, neue Schulungen und Community-Aktivitäten zu den C6000 Hochleistungs-Multicore-DSPs.

Weitere Ressourcen

Weitere C6000 Hochleistungs-Multicore-Komponenten

Sehen Sie sich das Gesamtangebot an C6000 Hochleistungs-Multicore-DSPs an. Erfahren Sie mehr


C6000 Hochleistungs-Multicore-DSP-Videos

Promo
Um das Videos anzusehen, bitte auf die Grafik klicken. (Laufzeit - 3:19)

Promo
Um das Videos anzusehen, bitte auf die Grafik klicken. (Laufzeit - 3:49)

Promo
Um das Videos anzusehen, bitte auf die Grafik klicken. (Laufzeit - 3:45)

Videoreihe „Expertenbefragung“

Promo Videoreihe „Expertenbefragung“



C66x EVM

Suchhilfe

Archiv früherer C6000 Hochleistungs-Multicore-Ankündigungen