Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.
TLV9023L-Q1
Komparatoren

Dreifacher Präzisions-Komparator mit Open-Drain-Ausgang und integriertem UND-Gatter

DRV81646-Q1
Magnettreiber

Automotive 70V, 3-A, Quad low-side Motor Driver with PWM/SPI and Configurable Slew Rate, CLIM, COD

MCF8329HS
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung

AKTIVER dreiphasiger, sensorloser 60 V-BLDC-Gate-Treiber für die feldorientierte Regelung (FOC)

MSPM0L1126
Low-power MCUs

32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 12 KB SRAM, 12-Bit-ADC und COMP

ADS112C14
Präzisions-ADCs

Delta-Sigma-ADC, 8 Kanäle, 16 Bit, 64 kSPS, mit PGA, VREF, zwei IDACs und I²C

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.5

SN74LVC1G11B-Q1
AND-Gatter

Automotive, single 3-input, 1.1-V to 5.5-V AND gate

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.13

16 MRZ 2026 | Firmenblog
Kooperationsorientierte Halbleitertechnologien machen EVs alltagstauglich
Mehr lesen

Unsere Leidenschaft

Uns alle vereint unsere tiefe Leidenschaft, eine bessere Welt zu schaffen, indem wir elektronische Geräte durch Halbleiter erschwinglicher machen. Diese Leidenschaft ist damals wie heute aktuell. Denn wir arbeiten daran, an der Spitze des Fortschritts bei der Entwicklung integrierter Schaltkreise zu stehen. Mit jeder Generation von Innovation wird unsere Technologie immer effizienter, zuverlässiger und erschwinglicher, um neue Märkte zu öffnen und es zu ermöglichen, dass Halbleiter für Elektroniklösungen für Menschen weltweit in allen Bereichen eingesetzt werden können. Das bedeutet technischer Fortschritt für uns.

arrow-right Wer wir sind
arrow-right Was wir tun

Treten Sie unserem Team bei

Unsere Arbeit ist herausfordernd und dynamisch, und es sind unsere Mitarbeiter, die uns großartig machen. Möchten Sie die Welt verändern, in einem Beruf, den Sie lieben? Kommen Sie zu uns.

Offene Stellen suchen

Unser Bekenntnis zur Unternehmensverantwortung

90%

Prozentualer Anteil der ausgelieferten als umweltfreundlich eingestuften Halbleiterprodukte, die den Branchenanforderungen an niedrigen Halogengehalt genügen.

35%

des Wassers wurden 2025 in unseren globalen Produktionsstätten wiederverwendet.

30+

Ehrungen für Nachwuchsförderung und Personalprogramme.

41%

Verringerung unserer Treibhausgasemissionen (GHG) von 2015 bis 2025 – ein Fortschritt auf dem Weg zu unserem Ziel einer Verringerung von 25%.

92%

der erzeugten Feststoffabfälle werden 2025 nicht mehr auf Deponien abgelagert.

62 Millionen USD

für philanthropische Zwecke, in Partnerschaft mit der TI Foundation, Mitarbeitern und Pensionären.

*Zahlen korrekt zum Stand 2025