ARM®-Prozessoren

Embedded-ARM-Prozessoren, klassische ARM-Prozessoren oder Anwendungs-ARM-Prozessoren – treffen Sie Ihre Wahl. Für jeden ARM-Kern hat TI hat den passenden Baustein für jede Anwendung mit der richtigen Kombination aus Leistungsdichte, Preis, Peripheriebausteinen und Stromverbrauch parat.

Sie möchten Ihr nächstes Design mit ARM anfertigen? TI investiert bereits seit 20 Jahren in sein ARM-Portfolio und legt seine Schwerpunkte auf Systemlösungen, ein umfassendes Software-Ökosystem sowie ein breites Chip-Portfolio, um neue Designs zu erstellen und schnell auf dem Markt einzuführen.

 

Übersicht über die ARM-Produktpalette von TI

Code Composer Studio® Integrierte Umgebung

 

TI ermöglicht Ihnen, Innovationen noch einfacher umzusetzen: Fügen Sie dem ARM-Kern die erforderlichen Peripheriegeräte hinzu, und mit unserer Unterstützung erhalten Sie schnell ein vollständiges Produkt.  Mithilfe von TI können Sie von marktführender ARM-Technologie profitieren, die mit analogen Lösungen, Energiemanagement-ICs, Speicherbausteinen, konnektivitätsbezogenen Peripheriegeräten u. v. m. gekoppelt ist.

Erstellen Sie dank des überzeugenden Portfolios von TI spannende Produkte aus den Bereichen erneuerbare Energie, industrielle Automatisierung und Steuerung, Transportwesen, Unterhaltungselektronik, medizinische Bausteine u. v. m.

Anwendung – Cortex-Prozessoren
  • Cortex-A8 – Für eine bessere Leistungsdichte und einen effizienten Stromverbrauch optimiert
  • Cortex-A9 – Für stromsparende, hitzebeschränkte und kosteneffektive Bausteine geeignet, die eine hohe Leistungsdichte aufweisen müssen
  • Cortex-A15 – Prozessor mit der höchsten ARM-Leistungsdichte
      Embedded – Cortex-Prozessoren
  • Cortex-R-Serie – Außergewöhnliche Leistungsdichte für sicherheitskritische Anwendungen
  • Cortex-M-Serie – Kosteneffektive Lösungen für Echtzeit- und Embedded-Steuer-Anwendungen
      Klassisch – ARM-Prozessoren
  • ARM9 – Geringere Chip-Größe, weniger Komplexität und geringer Stromverbrauch

Gründe für ARM-basierte Produkte von TI

  • ARM-Bausteine von Cortex-M3 bis Cortex-R4 und Cortex-A15 mit über 500 Funktionen: TI bietet verschiedene ARM-Mikroprozessoren und Mikrocontroller mit einer Leistungsdichte von bis zu 5 GHz ab einem Preis von 1 USD an.
  • Ein umfassendes Software-Ecosystem: Greifen Sie unabhängig von Ihrem Entwicklungsbetriebssystem, ob Echtzeitbetriebssystem, erweitertes Betriebssystem oder gar kein Betriebssystem, auf das komplette TI-Angebot zu Ablaufsoftware, Entwicklungstools und Drittanbieterangebote zu.
  • Vollständige Systemlösungen für ansprechende Anwendungen: Machen Sie von Anwendungs-Codes, Demos, optimierten Peripheriegeräten für Konnektivität, Kryptographie, Industrieanwendungen und vieles mehr Gebrauch. Daneben bietet TI eine Auswahl an Anwendungskits und Referenzdesigns, die Ihnen als Unterstützung bei Ihren zu 50–80% fertiggestellten Lösungen dienen.
TI arbeitet auf allen Hardware- und Software-Ebenen, um die Anforderungen an wichtige Anwendungen in Bezug auf optimale Leistungsdichte, geringen Stromverbrauch, Sicherheit und Support zu erfüllen und Ihren Bausteinen eine schnelle Markteinführung zu ermöglichen.