Digitale Signalverarbeitung

Plattformen

DSP-Support

Erste Schritte

Auswahlhilfe

C5000 DSPs

 

Die neuen DSPs TMS320C5514/15 vergrößern die Einsatzmöglichkeiten der branchenweit stromsparendsten 16-bit-DSPs mit einer Leistungssteigerung von 20 %

Mit Taktraten von bis zu 120 MHz und einer höheren Integration von Peripheriefunktionen können Kunden mit den neuen, stromsparenden DSPs TMS320VC5514 und TMS320VC5515 trotz einer weiterhin äußerst geringen Leistungsaufnahme von zusätzlichen Funktionen profitieren.

DSP C5514 – wichtigste Leistungsmerkmale und Vorteile:
  • Drei On-Chip-Linearregler, je einer für DSP, USB und analoge Subsysteme
  • Hohe Integration von Peripheriefunktionen –  darunter Hochgeschwindigkeits-USB 2.0, I2S, UART, SPI, MMC/SD und GPIOs – reduziert Systemkosten und ermöglicht mehr benutzerfreundliche Funktionen für tragbare Geräte
  • Bis zu 256 KB On-Chip-Speicher spart Leistung und Systemkosten, da weniger externer Speicher benötigt wird
  • Durch dynamische Anpassung von Spannung und Frequenz kann die Batterielebensdauer bei tragbaren Geräten verlängert werden
  • Skalierbar und pin-kompatibel zu vier Bauteilen (C5504, C5505, C5514, C5515) für maximale Flexibilität
Der DSP C5515 erweitert den C5514 um folgende Komponenten:
  • Zusätzlicher 64 KB On-Chip-Speicher (320 KB gesamt)
  • 1024-Punkt-FFT-Hardware-Beschleuniger
  • Integrierter LCD-Display-Controller und 4-Kanal 10-Bit SAR-A/D-Wandler reduzieren Systemkosten und ermöglichen mehr benutzerfreundliche Funktionen für tragbare Geräte
C5505 eZdsp-Entwicklungstool für USB-Sticks

Zwei Evaluierungsoptionen: Das voll ausgestattete Evaluierungsmodul TMDXEVM5515 wird mit einer umfangreichen Softwarebibliothek und verschiedenen Anwendungsdemos geliefert. Zudem ist mit dem neuen TMDX5515EZDSP ein äußerst kostengünstiges und leistungsstarkes Entwicklungstool erhältlich, das zahlreiche Funktionen, wie On-Board-Emulation, zur schnellen Erstellung von DSP-Anwendungen integriert.

Legen Sie noch heute los

Produktordner C5514 Produktdetails | PDF-Datei Datenblatt herunterladen | Produktordner Tool-Details |
Muster Tool bestellen

Produktordner C5515 Produktdetails | PDF-Datei Datenblatt herunterladen

Erfahren Sie mehr

Blockdiagramme von Systemen

Weitere Ressourcen: