- OMAP-L1x8 Complementary Products (sprab65.HTM, 9 kB)
20 Jul 2009
Abstract
- TMS320C674x/OMAP-L1x Introductory Information (sprab62.HTM, 9 kB)
13 Jul 2009
Abstract
- Referenzleitfaden OMAP-L138-Anwendungsprozessorsysteme (Rev. B) (sprugm7b.htm, 8 kB)
17 Jul 2009 Abstract
- TMS320C674x/OMAP-L1x Processor Universal Parallel Port User's Guide (Rev. A) (sprugj5a.htm, 8 kB)
16 Jul 2009 Abstract
|
OMAP-L1x-Prozessoren
OMAP-L1x-Anwendungsprozessoren beinhalten ARM9 und ARM9-plus-DSP-Architekturen und bieten verschiedene Peripheriegeräte für Netzwerke. Es unterstützt Linux oder den DSP/BIOS™-Echtzeit-Kernel für verschiedene Betriebssysteme. Die Produktreihe ist zudem Pin-kompatibel mit unterschiedlichen Geräten aus den neuen Produktreihe TMS320C674x und DSP. Die Leistungsaufnahme reicht von 8 mW im Standby-Betrieb bis 400 mW Gesamtleistungsaufnahme. Informieren Sie sich über das Angebot an OMAP-Anwendungsprozessoren.
 |
NEU Interaktives Anwendungsprozessor- und DSP-Auswahlwerkzeug: Testen Sie unser neues Auswahlwerkzeug und finden Sie den Prozessor oder DSP mit den richtigen Optionen und Funktionen für Ihre Anwendungen.
|
|
|
Search for the latest OMAP-L1x products using our parametric search
|