|
Bei TI HiRel finden Sie digitale Signalverarbeitungs- (DSP), Analog- und Mixed-Signal-, Logik-, Schnittstellen-, FIFO- und PAL-Lösungen hoher Zuverlässigkeit.
HiRel Produktbaum
|
HiRel-Produkte nach KategorienHiRel-Teile unterstützen besondere Anforderungen, bei denen Zuverlässigkeit, Qualifikation, Vendor Item Drawings (VIDs), Standard-Mikroschaltungszeichnungen (SMDs) und Baseline-Steuerung von großer Bedeutung sind. Mehr im Überblick TI E2E™-HiRel-CommunityFragen? Antworten erhalten Sie in der TI E2E™-HiRel-Community. Dort finden Sie Diskussionsforen zum Einsatz von Produkten mit hoher Zuverlässigkeit. |
Neue HiRel-Produkte – Jetzt bestellen
Der neue SM320F28335-HT von TI isttemperaturfest von –55 °C bis 210 °C, hat eine hohe Leistung bei 100 MHz und ist mit Keramik- oder Druckgussgehäuse erhältlich. Muster noch heute bestellen! High Reliability GuideTI HiRel erhöht mit erweiterten Temperaturbereichen, speziellen Gehäusen und speziellen Qualifizierungsoptionen die Systemzuverlässigkeit bei ungewöhnlich anspruchsvollen und rauen Bedingungen. |