Die-/Wafer-Lösungen

Querverweissuche

Technische Dokumentation

wie Bestellen & Kaufen

Informationen zur Qualität & Zuverlässigkeit


VideoplattformVideoverwaltungVideolösungenVideoplayer

Die-Produkte bieten die besten Möglichkeiten, um Größe und Gewicht zu reduzieren, die elektrische Leistungsdichte zu verbessern, erweiterte Funktionen zu integrieren und die Kosten des Systemdesigns zu senken. Ein Die ist ein Halbleiter ohne Gehäuse. Der Entwickler kann somit von der uneingeschränkten Leistungsdichte des Bausteins profitieren und wird nicht durch ein Gehäuse eingeschränkt.

Heute entwickelte elektronische Produkte und Systeme sind kleiner und leichter und bieten gleichzeitig immer mehr Funktionen. Texas Instruments stellt Bare-Die-/Wafer-Lösungen für Anwendungen bereit, die eine höhere Integration erfordern, um weniger Platz auf der Platine einzunehmen. TI verfügt über eine breite Produktpalette an bare die- und Wafer-Lösungen. Je nach Produktstand und -komplexität sowie Kundenanforderungen stehen auch eine Vielzahl an Test- und Qualifizierungsoptionen zur Verfügung.

Texas Instruments Incorporated (TI) erweitert Paketoptionen um ein zusätzliches Angebot an bare die-Chips. Die neuen TI-Waffle-Packs für Tested Die (TD) mit kleinen Stückzahlen bieten die Möglichkeit, schnell Prototypen für bare die-Anwendungen zu entwickeln, ohne einen kompletten Wafer erwerben zu müssen. TI hat zahlreiche Produkte in den Formen bare die, Known Good Die und Wafer im Angebot.

Drei bare die-Testkategorien werden von TI angeboten:

  • Tested Die (TD): TD ist ein bei 25 °C und Gleichstrom getesteter Die, der jedoch keine speziellen Tests durchlaufen hat. Dies wird auch als bare die bezeichnet.
  • Known Good Die (KGD): Ein KGD ist ein Die, der dieselben Qualitäts- und Zuverlässigkeitsmerkmale aufweist, wie das entsprechende Produkt mit Gehäuse.
  • Kommerzielle Wafer

Um die Anforderungen für den Vertrieb von Dies zu bewerten, werden für jede Gelegenheit Projektstudien durchgeführt. Bei dieser Studie werden die folgenden Faktoren berücksichtigt:

  • Kundenanforderungen (Eignung, Inspektion, Strahlungsanforderungen)
  • Endanwendung
  • Messlösung (HW)
  • Umfang des Tests
  • Paketoptionen (Wafer, Waffle-Pack)
  • Testplattform

 

bare die anfordern

Um ein bare die-Paket anzufordern, laden Sie bitte das Die Request Form (Antragsformular für Die) herunter und senden Sie es ausgefüllt an die E-Mail-Adresse dierequest@list.ti.com.