Logik-Schaltungen

Querverweise

Technische Unterstützung bei Logik-Designs

Logik-Gehäuse

Selection und Solution Guides

Anwendungsberichte

TI ist Ihre Quelle für Standard Logik-ICs – von Switches, Umsetzern, I²C, Schnittstellen, Little Logic, Gates, Invertern und Flip-Flops bis hin zu FIFOs.

Produktbaum

Bauteil nach Technologie-Familie suchen


 

Alle Technologie-Familien zeigen


Symbol E2E-Community

TI E2E™-Logik-Community

Fragen? Antworten finden Sie in der TI E2E™-Logik-Community. Dort finden Sie Fragen und Antworten sowie Diskussionsforen zum Einsatz von Standard-Logik-Produkten.

Ressourcen für Entwickler   

Finden Sie den richtigen Umsetzer für Ihr Design mit der Suchhilfe für Umsetzer-Bauteile. Wählen Sie Ihre Ein- oder Ausgangsspannung gemeinsam mit der gewünschten Richtung – den Rest erledigt das Tool.


National

  • SN74AUP1T00: Stromsparendes Single-Positive-NAND-Gate mit 1,8-/2,5-/3,3-V-Eingang, 3,3-V-CMOS-Ausgang, mit 2 Eingängen
  • SN74AUP1T02: Stromsparendes Single-Positive-NOR-Gate mit 1,8-/2,5-/3,3-V-Eingang, 3,3-V-CMOS-Ausgang, mit 2 Eingängen
  • SN74AUP1T04: Stromsparendes Single-Inverter-Gate mit 1,8-/2,5-/3,3-V-Eingang, 3,3-V-CMOS-Ausgang
  • SN74AUP1T08: Stromsparendes Positive-AND-Gate mit 1,8-/2,5-/3,3-V-Eingang, 3,3-V-CMOS-Ausgang, mit 2 Eingängen
  • SN74AUP1T14: Stromsparendes Single-Schmitt-Trigger-Inverter-Gate mit 1,8-/2,5-/3,3-V-Eingang, 3,3-V-CMOS-Ausgang
  • SN74AUP1T157: Stromsparendes (Nichtinvertierendes) Puffer-Multiplexer-Gate mit 1,8-/2,5-/3,3-V-Eingang, 3,3-V-CMOS-Ausgang
  • SN74AUP1T158: Stromsparendes (Invertierendes) Puffer-Multiplexer-Gate mit 1,8-/2,5-/3,3-V-Eingang, 3,3-V-CMOS-Ausgang

Must-Have-Portfolio

Diese Linear- und Logik-Produkte muss man haben ...

TIs Must-Have-Portfolio ist eine Zusammenstellung von innovativen Bauteilen für Switches, die Pegelumsetzung I&#178C, Schnittstellen und Linear-Produkte. Überzeugen Sie sich selbst ...

Deckblatt

Laden Sie noch heute den neuen Logik-Guide herunter

Im neuen Logik-Guide von TI finden Sie die neuesten Logikbauelemente, die Ihren Designanforderungen entsprechen.