Erfahren Sie alles über das umfassende Spannungsumsetzer-Portfolio einschließlich Bausteinen mit zwei Spannungsversorgungen, Auto-Direction-Sensing und applikationsspezifischen Bauteilen, welche für die Anforderungen der sich stetig weiterentwickelnden Schnittstellenstandards optimiert wurden.
Neue SIM-Karten-Lösung von TI für die Schnittstellenanbindung zwischen Wireless-Basisbandprozessoren und SIM-Karten, um Ein-/Ausgaben für Mobilfunkgeräte zu speichern. Der Baustein erfüllt die ISO/IEC-Vorgaben für den SIM-Standard sowie für die GSM- und 3G-Mobilfunkstandards. Er umfasst einen extrem schnellen Spannungspegelumsetzer, der Schnittstellen gemäß Klasse B (2,95 V) und Klasse C (1,8 V) unterstützt sowie einen LDO-Regler mit der jeweiligen Klasse entsprechenden, wählbaren, Ausgangsspannungen.