Mikrocontroller (MCU)

Mikrocontroller-Produkte

Mikrocontroller-Support

Erste Schritte

Mikrocontroller-Auswahltool

Schulungen

MCU University

Mikrocontroller für die extrem sparsame, hochperformante Echtzeit-Steuerungen und Embedded Designs auf ARM-Basis

Von extrem sparsamen MSP430™-MCUs über den Echtzeit-Hochleistungscontroller TMS320C2000™ bis hin zu universell einsetzbaren 32-Bit-MCUs auf ARM-Basis und Stellaris® ARM® Cortex™-M3-MCUs bietet TI die größte Auswahl an Embedded-Produkten.


16-Bit-Ultra-Low-Power-Mikrocontroller 32-Bit-ARM®
Universal
Mikrocontroller
32-Bit-Echtzeit-Mikrocontroller 32-Bit Mikrocontroller für sicherheitskritische Anwendungen
Bis 25 MHz Bis 80 MHz Bis 300 MHz Bis 220 MHz
Flash 0,5 KB bis 256 KB, ADC, DAC, LCD, USB, RF, PWM, Op-Amp, SPI, I2C Flash 8 KB bis 256 KB, USB, ENET, MAC&PHY, CAN, ADC, PWM, SPI, QEI Flash, RAM 16 KB bis 512 KB, PWM, ADC, CAN, SPI, I2C, EMIF, QEI Flash 256 KB bis 3 MB, FPU, ECC, PWM, ADC, CAN, LIN, I2C, FlexRay, ENET, USB
Messung, Haushaltszähler, Erkennung, Consumer-Elektronik, Universeller Einsatzzweck Konnektivität, Sicherheit, Motorsteuerung, Mensch-Maschine-Schnittstelle (MMS), Industrieautomatisierung Motorsteuerung, Digitale Stromversorgung, Beleuchtung, Erneuerbare Energie, Haushaltszähler mit PLC Transport, Industrie , Medizintechnik, Sicherheit
Ab 0,25* USD Ab 1,00* USD Ab 1,85* USD Ab 5,00* USD