Mikrocontroller (MCU)

Design-Unterstützung

Erste Schritte

Suchhilfe

Schulungen & Veranstaltungen

Developer Network

University

32-Bit-Echtzeit-C2000™ Mikrocontroller

 
 
 

C2000-Prozessoren sind 32-Bit-Mikrocontroller mit leistungsstarken integrierten Peripheriefunktionen, die für Anwendungen mit Echtzeitsteuerung entwickelt wurden. Der für rechenintensive Anwendungen optimierte Core gibt Entwicklern ein Werkzeug zur Verbesserung der Systemeffizienz, -zuverlässigkeit und -flexibilität an die Hand. Dank leistungsstarker integrierter Peripheriefunktionen ist der C2000 die perfekte Einchip-Steuerungslösung. Die Entwicklungstools und -software (controlSUITE) des C2000 schaffen eine offene Plattform, die eine Maximierung der Benutzerfreundlichkeit und eine Minimierung der Entwicklungszeit zum Ziel hat.

Datenblätter-Kurzfassungen

Mit Preisen, Lieferbarkeit und Mustern