Mikrocontroller (MCU)

Design-Unterstützung

Erste Schritte

Suchhilfe

Schulungen & Veranstaltungen

Developer Network

University

Piccolo Fließkomma

Piccolo Fließkomma

Neue kostengünstige Piccolo-Fließkomma-Mikrocontroller bieten optimierte Leistung und Kommunikation über Powerline für energieeffiziente Anwendungen.

sprb176h

C2x-Broschüre

Laden Sie die Produktbroschüre zum C2000™-Mikrocontroller mit Echtzeitsteuerung herunter!

32-Bit-Echtzeit-C2000™ Mikrocontroller

 
TMS320C2000™-Mikrocontroller vereinen die Integration von Steuerungsperipherie mit der Verarbeitungsleistung einer 32-Bit-Architektur. Alle C28x™-Mikrocontroller sind zu 100% softwarekompatibel und besitzen schnelle 12-Bit-A/D-Wandler sowie fortschrittliche PWM-Generatoren.

Click diagram to enlarge

VergrößernVergrößern

> Bauteilparameter auswählen