Mikrocontroller (MCU)

Mikrocontroller-Produkte

Mikrocontroller-Support

Erste Schritte


CC430 Resource Center
Produktinformationen
Produktmitteilung
Pressemitteilung
White Paper
Medienpräsentation
Blog
Über MSP430
MSP430 – Home
MSP430- Broschüre
MSP430 und Low-Power-HF-Produktmitteilung
eNewsFlash zu MSP430
Über Low-Power-HF
Low-Power-HF – Home
Low-Power-HF Selection Guide
eNewsletter zu Low-Power-HF
Weitere Ressourcen
E2E-Online-Community
Pressemitteilungen
Artikelbeiträge/White Papers
Weitere Videos
Aktivitäten innerhalb der Community/Industrie
  • TInergy.net – Blog rund um das Thema Energie bei TI

Heim- und industrielle Funknetzwerke für den breiten Markt
Die neue CC430-Technologieplattform – mit der stromsparendsten Ein-Chip-Hochfrequenz (HF)-Lösung für Mikrocontroller (MCU) basierte Anwendungen Die CC430-Plattform erleichtert das HF-Design, reduziert die Baugröße und bietet funktionsreiche und leistungseffiziente Komponenten. Damit lassen sich auch anspruchsvolle Anwendungen realisieren, darunter fortschrittliche HF-Netzwerkanwendungen in den Bereichen Industrie-/Gebäudeautomatisierung, Asset Tracking, Energy Harvesting, industrielle Überwachung und Manipulationserkennung, Heim-Funknetzwerke, Alarm- und Sicherheitssysteme, Sport-/Patientenüberwachung sowie AMI (Automatic Metering Infrastructure).

Die Produktfamilien CC430F61xx und CC430F513x nutzen das in der Branche führende HF-Knowhow sowie den Ultra-Low-Power MSP430™ Mikrocontroller von TI und ermöglichen so einen leistungsstarken Sub-1GHz ISM-Band-HF-Prozessor für Protokolle und Anwendungen. In Verbindung mit dem bewährten und einfach anzuwendenden MSP430-Toolkit sowie HF-Designtools wie SmartRF® Studio ermöglicht die CC430-Plattform schnelle und leistungsstarke Designs.

Die MSP430-Produktfamilie ist ein hervorragender Protokoll/Anwendungs-Mikrocontroller für verschiedene Low-Power-Wireless-Anwendungen. Weitere Informationen zur MSP430-Produktfamilie für Ihre Low-Power-Wireless-Anwendung finden Sie unter www.ti.com/430wireless.
Die CC430F513x und F61xx Produktfamilien
Teilenr. Frequenz (MHz) ADC LCD-Segmente RAM Flash Pinbelegung/Gehäuse
CC430F6137 20 12-Bit SAR 96 4 KB 32 KB 64 QFN
CC430F6135 20 12-Bit SAR 96 2 KB 16 KB 64 QFN
CC430F6127 20 96 4 KB 32 KB 64 QFN
CC430F6126 20 96 2 KB 32 KB 64 QFN
CC430F6125 20 96 2 KB 16 KB 64 QFN
CC430F5137 20 12-Bit SAR 4 KB 32 KB 48 QFN
CC430F5135 20 12-Bit SAR 2 KB 16 KB 48 QFN
CC430F5133 20 12-Bit SAR 2 KB 8 KB 48 QFN
Wichtigste Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Intelligentere Low-Power-HF-Anwendungen mit größerer Flexibilität dank des neuen MSP430-Mikrocontrollers und führender Low-Power-HF-IC-Technologie
  • Kompaktere Produkte, einfachere Herstellung und geringere Systemkosten durch die Integration führender Technologien
  • Ermöglicht einfaches HF-Design und schnelle Markteinführung dank umfassender Tools und Entwicklungsumgebung für unsere Kunden – einschließlich ETSI/FCC-konforme Referenzdesigns und Online-Support-Foren/Infrastruktur.
 
CC430-Blockschaltbild
 
Die CC430-Entwicklungsumgebung
HF/Funknetzwerke gewinnen in zahlreichen Anwendungen immer mehr an Bedeutung. Wireless-Anwendungen sind für den Endnutzer einfach und bequem zu verwenden. Die erfolgreiche Einführung jedes Wireless-Systems ist jedoch abhängig von der Robustheit, Interoperabilität und Benutzerfreundlichkeit des Produkts. Dies wiederum steht in Zusammenhang mit der Software- und Hardware-Infrastruktur. Die Präsenz verschiedener HF-Protokolle (einige befinden sich noch im Anfangsstadium der Entwicklung in Standardisierungsgremien) im gesamten Anwendungsspektrum sowie der Überblick über weltweite Regulierungen und Vorschriften zu einigen HF-Bändern steigern die Bedeutung einer bewährten Entwicklungsumgebung. Diese Anforderung ist sogar noch stärker als bei kabelgebundenen Kommunikationsanwendungen.

Texas Instruments arbeitet mit einigen führenden Unternehmen im Bereich Hardware und Software zusammen, um Kunden eine beeindruckende Bandbreite von Optionen für die verschiedensten Anwendungen bieten zu können.

Entwicklungsumgebung-Schaubild Hardwarepartner/Lösungen Hardwarepartner/Lösungen Softwarepartner/Lösungen
 
Hardwarepartner/Lösungen
Unternehmen Angebotene Hardware Beschreibung
Amber Wireless AMB852x Kompaktes, preisgünstiges Funkmodul
AMB525-M Kompaktes Wireless-M-Bus-Funkmodul
AMBZ TI Entwicklungskit Entwicklungskit-Paket
BM Innovations Chronos Entwicklungstool Entwicklungsumgebung für CC430 und unterstützende Peripherie
DigiKey CC430 Demo Board CC430 Evaluierungsplatine mit externen Sensoren

LSR

CC430-Modul FCC-zertifiziertes Modul auf der Grundlage von CC430+CC1191 mit mehreren Antennenkonfigurationen. Zur Unterstützung von Gateway-Produkten für USB- und Ethernet-Konnektivität
Steinbeis CAPT2 Web Generischer web2.0-basiertes Wireless-M-Bus-Sniffer und Gateway für Fernüberwachung und -inbetriebnahme
Virtual Extension Landis+Gyr EM5100-Zähler Kostengünstige, extrem zuverlässige bidirektionale Wireless-Mesh-Konfiguration
Softwarepartner/Lösungen
Company/Industry Alliance Angebotene Software
DASH7 OpenTag (Dash7)
Sensinode NanoStack (6LoWPAN)
Steinbeis Wireless M-Bus Stack
Virtual Extension Diversity Path Mesh
 




Neu: eZ430-Chronos

Die Chronos

Die eZ430-Chronos steht für ein neues Entwicklungszeitalter. Sie ist eine intelligente, programmierbare Sportuhr mit Funktechnologie, besonders niedrigem Stromverbrauch und integrierter CC430 MCU. Erfahren Sie mehr.

CC430 Wireless-Entwicklungstool

CC430 Tool

Dieses einfach zu verwendende Tool verfügt über eine vollständige Entwicklungsumgebung und beschleunigt die Markteinführung. Die bahnbrechende Integration ermöglicht kompaktere Produkte, eine einfachere Herstellung und geringere Systemkosten. Erfahren Sie mehr.

CC430 Support:

Neues CC430 EVM jetzt für die Vorbestellung verfügbar

Wenn Sie Hilfe benötigen oder Fragen und Anregungen haben, besuchen Sie unser Community-Forum.

Neu! Schauen Sie rein, und diskutieren Sie mit auf unserer neuen interaktiven Wiki Seite. Die Site enthält zudem Informationen zur CC430-Technologieplattform (Erste Schritte und mehr).

Solar Energy Harvesting Toolkit

Neu! Solar Energy Harvesting Toolkit

Erfahren Sie, wie MSP430-, HF- und eZ430-Technologie mit der Dünnfilm-Batterietechnologie von Cymbet zusammenarbeiten... Erfahren Sie mehr.



Weiterleiten und immer gut informiert sein Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um diese Seite per E-Mail zu versenden, zu Ihren Lesezeichen hinzuzufügen oder sie in Ihren bevorzugten Social Bookmarking-Dienst aufzunehmen. Zum Anzeigen aller Optionen, bewegen Sie die Maus über die Schaltfläche.