|
Für Anwendungen, die ein Array digitaler Mikrospiegel oder einen größeren, aus einem Element bestehenden analogen Spiegel erfordern, bietet die MEMS-Technologie von Texas Instruments zuverlässige optische Halbleiter für eine Vielzahl verschiedener Lichtlenkungsanforderungen. DLP®-Chiptechnologie ermöglicht eine innovative Entwicklung für optische Verarbeitungssysteme und integrierte Systeme. Die analogen Spiegel von TI können für eine präzise Positionierung und Steuerung von Lichtstrahlen eingesetzt werden.
„MEMS“-Produkte
|
DLP® bietet Entwicklungsplattformen und Chipsätze für innovative Anwendungen, die zur Lichtverarbeitung und Lichtsteuerung eingesetzt werden. Der DLP-Chip, oder der digitale Mikrospiegel (DMD), ist als MEMS-Komponente das Kernstück der DLP®-Technologie und umfasst eine Reihe von Mikrospiegeln, die zur räumlichen Lichtmodulation eingesetzt werden können. Dabei handelt es sich um die DLP-Chiptechnologie, die für ihre Zuverlässigkeit, die schnelle Schaltgeschwindigkeit und den hohen Kontrast bei mehreren Projektionsanwendungen bekannt ist. |