High-Performance Analog – Your Way

Power Management

Querverweise

Anwendungsberichte

Schulungen

Tools & Software

Blockdiagramme

Referenzdesigns

Analog eLab™

Texas Instruments Power Management IC-Lösungen bieten Standard-ICs bis Hochleistungs-Plugins, Power-Brick, digitale und integrierte Strommodule. Von AC/DC- und DC/DC-Stromversorgungen über Linear-Regler und nichtisolierte DC/DC-Switching-Regler bis hin zu PMIC-Lösungen und Power Management-Lösungen für Displays: mit den Power Management IC-Lösungen von Texas Instruments können Sie Ihr Projekt erfolgreich realisieren.

Produktbaum/Parametrische Suche

Power Schnellsuche

*Erforderlich

Eingang

*Vin nominal

(V)

 

Ausgang 1

Vout

(V)

Iout

(A)


Weitere Kriterien zeigen


Stromlösungen für den Prozessor Ihrer Wahl

Prozessor-Typ wählen

Prozessor-Familie wählen


Entwicklung, Simulation und Suchhilfen

News

  • Im April 2008 haben hunderte Leser von SemiApps.com beim Greenest SemiApps Contest 2008 abgestimmt und den UCC28070 von TI als umweltfreundlichstes Modell gewählt.
  • Der bq27500 von TI wird von EDN in der Liste der interessantesten Produkte 2007 genannt. Die Redaktion hat damit einen System-Side Impedance Track™-IC ausgewählt, der den Batterie-Ladezustand präzise misst und dabei Faktoren wie Entladungseffekte, Alter und Temperatur bei der Batterieladung berücksichtigt.

Interessante Seiten

Am häufigsten abgefragte Anwendungsberichte

Ressourcen für Entwickler

Videocasts

RSS Feeds

hpa-tps54620

  • TPS2552: Einstellbarer Power Distribution Switch, Active Low, Konstantstrom, Strombegrenzer
  • TPS2420: 3-20 V-Hot-Swap-Controller (FET integriert), 0-5 A, Duale Fehlerschwelle mit Ladestromüberwachung
  • TPS61175: Hochspannungs-Boost-Wandler, 3 A, mit Softstart und programmierbarer Schaltfrequenz
  • TPS62110: Einstellbarer Abwärtswandler 1,5 A, 17 V Eingangsspannung in QFN-16
  • TPS61500: LED-Treiber mit hoher Helligkeit, integrierter Leistungsschalter 3 A, 40 V
  • BQ24072: Lineare 1,5-A-Batterielader von TI maximieren die Eingangsleistung via Wechselstromadapter und USB
  • TPS54160: SWIFT™ DC/DC-Wandler mit Eco-mode™-Technik, 60 V, höchste Effizienz bei geringer Last

Neu! Analog Applications Journal jetzt erhältlich!

Schwerpunkt dieses Monats: Datenwandler und Power Management. Erfahren Sie, wie Bauteile für spezielle Entwicklungsanforderungen eingesetzt werden können.

SwitcherPro™ Desktop – Jetzt per Download erhältlich

Die SwitcherPro™ Entwicklungssoftware ist nun als Desktop-Anwendung erhältlich. Laden Sie die Desktop-Anwendung auf Ihren Desktop herunter, speichern Sie Ihre Entwicklungen und stellen Sie sie offline in Ihrem eigenen Zeitrahmen fertig. Klicken Sie auf „mehr“, um die Software jetzt herunterzuladen.