Power Management

Querverweise

Anwendungsberichte

Schulungen

Tools & Software

Blockschaltbilder

Referenzdesigns

Webench®

Die Power Management IC-Lösungen von Texas Instruments umfassen Standard-ICs und integrierte Stromversorgungslösungen einschließlich Strom-Plugin-Modulen, digitaler Stromversorgung, Batterie-Management und Hochleistungs-MOSFETs. Mit isolierten AC/DC- und DC/DC-Stromversorgungs-Controllern und nicht isolierten Spannungsreglern wie DC/DC-Schalter-Wandlern und linearen Reglern bis zu PMIC- und LED-Treibern und Displaylösungen bieten Ihnen Power Management IC-Lösungen von TI die Möglichkeit, Ihr Design zu vervollständigen.

Produktbaum/Parametrische Suche

Power Schnellsuche

*Erforderlich

Eingang

*Vin nominal

(V)

 

Ausgang 1

Vout

(V)

Iout

(A)


Weitere Kriterien zeigen


Stromversorgung und analoge Komponenten für Prozessoren und FPGAs

Prozessor-Typ wählen

Prozessor-Familie wählen



video platform video management video solutions video player {SEO}
ethernet solutions


  • bq51013: Integrierte Empfängerlösung für drahtlose Energieübertragung, Qi (Wireless Power Consortium)-konform
  • TPS56221: Eingang 4,5 V auf 14 V, synchroner 25-A-Hochstrom-Abwärtswandler
  • TPS84620: Eingang 4,5 V auf 14,5 V, integrierte synchrone 6-A-Abwärtsregler-Stromversorgungslösung
  • TPS82671: voll integrierter, rauscharmer 600-mA-Abwärtswandler in MicroSiP(TM)-Gehäuse
  • TPS62120: 2 V auf 15 V, 75-mA-Abwärtswandler mit Wirkungsgrad von 96%
  • TPS92020: Resonanzschalt-Treiber-Controller für LED-Beleuchtung

ruler

Find your way in Electronics with the TI Power Rulers

Register to receive your free ruler and usage guide