Stellaris Mikrocontroller Produktfamilie
Stellaris-Mikrocontroller und ARM Cortex-M3 bieten einen direkten Weg zum leistungsfähigsten Ökosystem von Entwicklungstools, Software und Wissen in der Branche. Entwickler, die auf Stellaris umsteigen, können von zahlreichen Tools, kleinem Code Footprint und herausragender Leistung profitieren. Die Stellaris Produktfamilie bietet die industrieweite erste und breiteste Implementierung von Cortex-M3 und Thumb-2-Befehlssatz. Mit schneller Reaktionsfähigkeit kombiniert die Thumb-2-Technologie 16-Bit- und 32-Bit Befehle, um das beste Verhältnis zwischen Codedichte und Leistung zu erreichen. Thumb-2 benötigt 26 % weniger Speicher als reiner 32-Bit-Code und kann so bei 25 % höherer Leistung Systemkosten reduzieren. Die Stellaris-Mikrocontroller ergänzen TI's umfangreiches Mikrocontroller Portfolio. Nutzer profitieren von:
Die Ära pervasiver 32-Bit Datenverarbeitung, Steuerung und Kommunikation hat begonnen! Stellaris KitsStellaris Kits Stellaris Evaluierungs-, Entwicklungs-, und Referenzdesign-Kits bieten Hardware und Software Tools, die Ingenieure zur Entwicklung/Prototyping von Embedded Applikation benötigen. Jedes Kit enthält Evaluierungstool-Programmsammlungen für gängige Entwicklungstools, Dokumentationen, ein vollständiges StellarisWare Firmware-Entwicklerpaket sowie sämtliche Kabel, um direkt mit der Entwicklung zu starten. StellarisWare® SoftwareStellarisWare Software Mit Stellaris-Mikrocontrollern können Sie sämtliche Programmierungen in C/C++ und sogar Serviceroutinen und Startup-Code beinhalten. Mit der StellarisWare Software wird es sogar noch einfacher für Sie - diese beinhaltet Quellcode und gebührenfreie Bibliotheken für die Applikationsunterstützung. Als Evaluierungstools für die Kits können ARM/Keil Mikrocontroller Entwicklungswerkzeuge für ARM, IAR Embedded Workbench, Code Red Technologies' RedSuite, Code SourceryG++ und GNU Entwicklungstools genutzt werden. Stellaris-AnwendungenStellaris-Anwendungen Stellaris-Mikrocontroller werden weltweit in vielen Branchen und Produkten verwendet, z. B. für Bewegungssteuerung, Industrieautomatisierung, Medizintechnik, Transport, Geräte sowie Sicherheit und Zugangskontrollsysteme. Informieren Sie sich eingehender über spezielle Produktfunktionen sowie White Paper und interessante Branchen-Websites. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||