Entwickler können sofort auf Produktionsmengen der führenden Stellaris® Cortex™-M-Mikrocontroller von TI mit Optionen wie bis zu 512 KB Flash und 12-Bit-A/D-Wandler zugreifen
Texas Instruments Incorporated teilte mit, dass die vierte Generation der Stellaris® Cortex™-M-Mikrocontroller in für die Produktion geeigneten Mengen verfügbar ist. Die erweiterte Stellaris-Mikrocontroller-Plattform bietet Entwicklern jetzt bis zu 512 KB Flash, duale 12-Bit-A/D-Wandler und erweiterte Konnektivitätsoptionen wie 10/100 Ethernet MAC/PHY, CAN, USB (Host/Gerät/OTG), I²S, I²C und UART. Darüber hinaus haben Entwickler fortgesetzten Zugang zur umfassenden StellarisWare®-Software von TI, mit der sie die Anwendungsentwicklung beschleunigen können. Merkmale und Vorteile der Stellaris Cortex-M-Mikrocontroller-Plattform:
Der Startpreis für Stellaris Cortex-M-Mikrocontroller liegt bei 2,00 USD ab Mengen von 1000 Stück. Die Bauteile können ab sofort in Produktionsmengen bestellt werden. Ingenieure, die Bauteile mit maximal 256 KB Flash entwickeln möchten, können dazu das LM3S9B96-Entwicklungskit (DK-LM3S9B96) mit einem Preis von 425 USD verwenden. Ingenieure, die Bauteile mit 384 KB bis 512 KB Flash entwickeln möchten, können das LM3S9D96-Entwicklungskit (DK-LM3S9D96) mit einem Preis von 425 USD wählen. Sowohl für 256-KB- als auch für 512 KB-Flash-Bauteile sind Evaluierungskits erhältlich. Mit dem neuen Entwicklungskit von TI können Ingenieure ohne weiteres Bluetooth®-fähige Anwendungen auf Basis von Stellaris®-Mikrocontrollern erstellen.
Das Kit enthält die auf hohen Durchsatz ausgelegte, energieeffiziente CC2560 Bluetooth-Lösung und den bewährten Bluetooth-Stack in der StellarisWare®-Software. Leistung und Integration der Stellaris-Mikrocontroller helfen Entwicklern in Kombination mit der führenden Bluetooth-Lösung von TI dabei, dem gestiegenen Bedarf an Audio-Streaming, Fernsteuerung und Datenübertragung in Anwendungen für Industrie und Verbraucher nachzukommen. Mit diesem Angebot vergrößert TI sein ohnehin schon breites Sortiment kompletter Mikrocontroller- und Drahtlostechnologie-Lösungen mit 16- und 32-Bit-Mikrocontrollern, die durch ZigBee®, stromsparende Drahtlossysteme, RFID sowie Bluetooth-Hardware und -Software unterstützt werden. Das Stellaris 2,4 GHz CC2560 Bluetooth Drahtlos-Kit ist modular aufgebaut und kann mit dem gleichen Stellaris DK-LM3S9B96-Entwicklungskit kombiniert werden, das als Grundlage für andere Stellaris-Drahtloslösungen dient. Im Verein mit der Entwicklungsplatine DK-LM3S9B96 stellt das Kit sämtliche Hardware und Software zur Verfügung, die für den Einstieg in die Entwicklung benötigt wird. Es beschleunigt außerdem den Entwicklungsprozess, da Ingenieure die funktionierende Bluetooth-Lösung mit der im Lieferumfang enthaltenen Schnellstart-Anwendung in maximal 10 Minuten evaluieren können. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, klicken Sie hier. Wenn Sie eine Demonstrationsvideo sehen möchten, klicken Sie hier. Aktualisiertes Stellaris® EVALBOT von TI bietet mehr Flexibilität und Spaß beim Arbeiten mit Mikrocontrollern und RoboternNeue Mini-Roboter-Evaluierungsplattform für Stellaris ARM® Cortex-M3-Mikrocontroller mit mehr Tool- und Softwareoptionen für Experimente und Entwicklung
Texas Instruments Incorporated (TI) hat jüngst das neueste Mitglied der Roboter-Evaluierungsplattform (EVALBOT) für Stellaris-Mikrocontroller (MCU) vorgestellt, die Entwicklern zusätzliche Software- und Tooloptionen an die Hand gibt. Dank der neuen Mini-Roboter-Plattform innerhalb des Embedded Processing-Portfolios von TI können Entwickler unter zahlreichen Softwaretooloptionen wählen, sodass sie in der von ihnen bevorzugten Umgebung in vollem Umfang auf die Funktionen der Stellaris Cortex-M3-Mikrocontroller zugreifen können. Die aktualisierte Stellaris EVALBOT-Plattform umfasst außerdem eine vorinstallierte StellarisWare®-Anwendung, und die Kits enthalten jetzt mehr Beispielprojekte in Quellcode, darunter auch ein Demo-Projekt. Dieses ermöglicht ein einfacheres Experimentieren mit dem Erweiterungsanschluss des Kits, der Drahtlos-Evaluierungsmodule von TI unterstützt. Mit EVALBOT können Entwickler den Stellaris-Mikrocontroller in einer praxisgerechten Anwendung testen, die die integrierten 10/100 Ethernet MAC/PHY-, USB-On-The-Go-, CAN- und Bewegungssteuerungsfähigkeiten des Prozessors nutzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.ti.com/evalbot, oder klicken Sie hier, um die neue Videoübersicht anzuzeigen. Kostenlose IQmath-Bibliothek von TI bietet Entwicklern, die mit C2000™- und Stellaris®-Mikrocontrollern arbeiten, Benutzerfreundlichkeit und FließkommapräzisionTexas Instruments Incorporated (TI) (NYSE: TXN) teilte heute mit, dass die kostenlose IQmath-Bibliothek jetzt sowohl die 32-Bit-C2000- als auch die Stellaris-Mikrocontroller-Plattform unterstützt und Entwicklern, die mit Festkomma-Mikrocontrollern arbeiten, damit Fließkomma-Vorteile bietet.
Die IQmath-Bibliothek von TI ist eine bewährte, optimierte Sammlung hochpräziser mathematischer Funktionen, mit denen Programmierer Fließkomma-Algorithmen nahtlos in Festkomma-Code übertragen können. Entwickler erreichen mithilfe der Software beträchtlich höhere Ausführungsgeschwindigkeiten als mit entsprechendem Code in der Standardsprache ANSI C. Dies hat bedeutende Auswirkungen bei rechenintensiven Anwendungen wie Motorsteuerung, digitale Stromversorgung, Sicherheit und Mensch-Maschine-Schnittstellen. Die IQmath-Bibliothek sorgt zudem für eine deutliche Beschleunigung der Entwicklung und überwindet die Beschränkungen der Festkomma-Arithmetik durch die Vermeidung zeitaufwändiger Skalierungs- und Sättingsoperationen. Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder ein Demovideo sehen möchten, gehen Sie zu www.ti.com/iqmath. Drei neue Stellaris®-Entwicklungskits beschleunigen Entwicklung von Drahtlos-NetzwerkanwendungenEin umfassendes Portfolio von 16- und 32-Bit-Mikrocontrollern von TI plus RFID-, stromsparende RF- und ZigBee®-Lösungen verschaffen Anwendungen wie Messtechnik, Gebäudeautomatisierung und Sicherheitstechnik Intelligenz und fortschrittliche Funktionen.
Texas Instruments hat drei neue Drahtlos-Kits auf den Markt gebracht, die die Leistung und Benutzerfreundlichkeit der Stellaris® ARM® Cortex™-M3-basierten Mikrocontroller mit führenden Drahtlostechnologielösungen verschmelzen. Die Kits dienen als modulare Erweiterungen des Stellaris DK-LM3S9B96-Entwicklungskits von IT und stellen Ingenieuren umfassende Software- und Referenzdesignlösungen zur Verfügung, mit denen Entwicklungen um RFID-, stromsparende RF- und ZigBee-Funktionen erweitert werden können. Mit diesem Angebot stellt TI jetzt auf Basis des breiten Sortiments an 16-Bit-MSP430™-basierten, äußerst energiesparenden Lösungen für Drahtlosverbindungen die Leistung des 32-Bit-Stellaris-Mikrocontrollers für zusätzliche erweiterte Konnektivitäts- und Steuerungsfunktionen bereit. Weitere Informationen finden Sie unter www.ti.com/stellariswireless. In Kombination mit der Entwicklungsplatine DK-LM3S9B96 enthält jedes Kit die gesamte Hardware und Software, die Sie für einen schnellen und unkomplizierten Designstart benötigen. Und mithilfe der in jedem Kit enthaltenen Schnellstartanwendung können die Entwickler unverzüglich in nur zehn Minuten oder sogar noch weniger Arbeitsnetzwerke evaluieren. Die Leistungsstärke und Integration von Stellaris-Mikrocontrollern in Kombination mit den führenden Drahtlos-Lösungen von TI hilft den Entwicklern, der Forderung nach erweiterbarer Funktionalität in Drahtlos-Netzwerkanwendungen wie z. B. Pre-Pay-Optionen bei Smart Metering, Fernüberwachung bei Gebäudeautomatisierung oder Notsystemen bei Sicherheits-, Alarm- und Anlagentechnik nachzukommen. Um mit dem Einsatz der Stellaris-Entwicklungskits für Drahtlostechnologie zu beginnen, klicken Sie auf die folgenden Optionen:
Stellaris-Familie: neue Teile, neues Gehäuse, neue PreiseDie jüngst vergrößerte, preisgünstige Stellaris®-Mikrocontroller-Familie erweitert das weltweit größte Portfolio an ARM-Mikrocontrollern um zusätzliche Speicher-, Konnektivitäts- und Gehäuseoptionen. Neue TeileTexas Instruments hat 29 brandneue Stellaris-Mikrocontroller angekündigt, die auf dem ARM Cortex-M3-Mikrocontroller beruhen und neue Speicheroptionen sowie Pinkompatibilität im größten ARM-Mikrocontroller-Sortiment der Welt bieten. Die neuen Stellaris-Mikrocontroller enthalten eine eindeutige IP für Bewegungssteuerungsanwendungen, intelligente analoge Funktionen und erweiterte moderne Konnektivitätsoptionen. Für industrielle Anwendungen steht damit ein breites Spektrum an Preis-/Leistungslösungen zur Verfügung. Die neuen Teile sind in folgenden Serien erhältlich:
Neues GehäuseGleichzeitig teilt Texas Instruments mit, dass die Stellaris-Mikrocontroller-Familie um eine brandneue Gehäuseoption erweitert wurde: das ultrakleine 48QFN. Das nur 7 mm x 7 mm messende und für alle Stellaris-Mikrocontroller der Serie LM3SX00 erhältliche Gehäuse 48QFN eignet sich ideal für eingebettete Anwendungen mit kleinem Formfaktor. Neue PreiseDa die Stellaris-Mikrocontroller-Familie jetzt offiziell vom führenden Hersteller TI produziert wird, gibt TI die durch die Massenproduktion erzielten Kosteneinsparungen direkt an seine Kunden weiter. Dies bedeutet, dass die Preise der gesamten Stellaris-Familie sofort um durchschnittlich 13 Prozent gesenkt werden! Neue Evaluierungskits mit Mikrocontrollern der Serie LM3S9000Preisgünstige Kits mit Ethernet+USB OTG in einem kleinen Formfaktor
Merkmale und Vorteile der Stellaris® LM3S9B90 und LM3S9B92 Ethernet+USB-OTG-Evaluierungskits:
Texas Instruments kündigt das Stellaris® Single-Board Computer Intelligent Display Referenzdesign-Kit anStellaris IDM-SBC bietet eine über Ethernet, USB und CAN verbundene QVGA-Touchscreen-Benutzeroberfläche für Steuerungs-, Automatisierungs- und Instrumentierungsanwendungen
Texas Instruments präsentiert die 4. Generation von Produkten der Stellaris-Familie auf einer neuen Stellaris-EntwicklungskitplattformMit dem umfassenden Stellaris DK-LM3S9B96 legen Entwickler nach maximal 10 Minuten ein fertiges Produkt vor
Das DK-LM3S9B96 gibt nicht nur Zugriff auf die reichhaltigen Funktionen der neuesten Mitglieder der Stellaris-Mikrocontroller-Familie etwa auf die gleichzeitig verwendbaren Schnittstellen für Ethernet MAC/PHY, USB On-The-Go und Controller Area Network –, sondern erweitert das Nutzungserlebnis auch durch verschiedene Leistungsmerkmale wie integriertes 3,5-Zoll-QVGA-LCD-Farbgrafikdisplay mit resistiver berührungsempfindlicher Schnittstelle, Radpotentiometer (für die Menünavigation), MicroSD-Kartenschlitz, 1 MB an seriellem Flash-Speicher, präzise analoge 3-V-Referenzspannung, Benutzer-LED und -Taste sowie Eingänge/Ausgänge, die mit Breakout-Pads verbunden sind. Darüber hinaus profitiert das DK-LM3S9B96 von der neuen vielseitigen External Peripheral Interface (EPI) der Stellaris-Familie mit einem zusätzlichen 8-MB-SDRAM-Speichermodul und von der neuen Integrated Interchip Sound (I2S)-Schnittstelle mit externem Audio-Codec und Unterstützung von Line-Eingang/-Ausgang, Mikrofoneingang und Kopfhörerausgang. Zu den im Kit enthaltenen Softwaretools gehören Evaluierungsversionen des ARM RealView®-Mikrocontroller-Entwicklungskits (MDK), IAR Embedded Workbench® Kickstart Edition, Code Red Technologies Red Suite™ und CodeSourcery Sourcery G++™ GNU-Tools. Texas Instruments und WITTENSTEIN High Integrity Systems kündigen neuen ARM® Cortex™-M3-Mikrocontroller mit integriertem SafeRTOS im ROM anNeuer Stellaris LM3S9B96-Mikrocontroller spart Entwicklern Zigtausende Dollar Lizenzgebühren
|
|











Die Stellaris® LM3S9B90 und LM3S9B92 Ethernet+USB OTG-Evaluierungskits sind eine preisgünstige Evaluierungsplattform für ARM Cortex-M3-basierte Stellaris-Mikrocontroller der 4. Generation. Die Kits enthalten jeweils zwei Platinen: die Evaluierungsplatine EK-LM3S9B90 oder EK-LM3S9B92 sowie eine In-Circuit Debug Interface (ICDI)-Platine. Die Evaluierungsplatine zeichnet sich durch ein einfaches, optimiertes Design für 32-Bit-Stellaris-basierte Anwendungen und industrielle Konnektivität aus. Dies bezeugen die gleichzeitig verwendbaren integrierten Schnittstellen für 10/100 Ethernet MAC/PHY und USB-OTG der Stellaris-Mikrocontroller LM3S9B90 und LM3S9B92 sowie die bequeme Anbindung an die GPIO-Anschlüsse des Mikrocontrollers.
Vorstellung des neuen Stellaris Intelligent Display Single-Board Computer Referenzdesign-Kits (RDK-IDM-SBC) mit 3.5-Zoll-Querformat-Display und voll integrierten 10/100 Ethernet (MAC+PHY)-, USB Host- und CAN-Schnittstellen. Das neue Referenzdesign mit intelligentem Display beruht auf dem Stellaris-Mikrocontroller LM3S9B92 mit großem Funktionsumfang und kombiniert eine Touchscreen-Benutzeroberfläche im 3,5-Zoll-QVGA-Querformat mit verschiedenen digitalen und analogen Konnektivitätsoptionen. Es gestattet die einfache Implementierung eines berührungsempfindlichen HMI-Bildschirms in einem eingebetteten Steuergerät. Die Softwareentwicklung für das RDK-IDM-SBC wird durch die umfassende StellarisWare®-Grafikbibliothek, die USB-Bibliothek und Peripherietreiberbibliothek von Texas Instruments sowie ARM-Entwicklungstools von ARM-Tool-Partnern vereinfacht. Stellaris-IDMs sind die ersten Displaymodule mit der effizienten Leistung und robusten Integration eines ARM Cortex-M3-Mikrocontrollers. Dadurch eignen sich die Module zum Erstellen von Zugangskontrollen und Sicherheitssystemen, intelligenter weißer Ware und von Haushaltsgeräten, schlanken Clients und Werksautomatisierungsanwendungen.
Vorstellung der neuen Stellaris DK-LM3S9B96-Entwicklungskitplattform zur Unterstützung der 4. Generation von Stellaris-Mikrocontrollern, die im März 2009 auf den Markt gebracht wurden. Das neue Entwicklungskit gibt Benutzern Zugriff auf alle Funktionen der Stellaris-Mikrocontroller, einschließlich der neuen Kombinationen von Konnektivität, Dateneffizienz und erweiterter Bewegungssteuerung.
Texas Instruments und WITTENSTEIN High Integrity Systems, Anbieter robuster eingebetteter Kernel für Anwendungen in Industrie, Medizin und Luft- und Raumfahrt, stellten einen Stellaris-Mikrocontroller mit einem in das chipeigene ROM integrierten SafeRTOS-Echtzeit-Kernel vor. Der Mikrocontroller LM3S9B96 erweitert die erstklassigen Fähigkeiten der vierten Generation von Stellaris-Mikrocontrollern um einen IEC61508-konformen RTOS-Kernel ohne zusätzliche Kosten für Entwickler.