IoT leicht gemacht

2020 wird es 50 Milliarden Geräte im Internet der Dinge (IoT) geben* – entwickeln Sie Ihres schon heute!

Mit dem SimpleLink™ SensorTag-Kit lassen sich schnell und einfach Prototypen von IoT-Geräten entwickeln. Es funktioniert – verbinden Sie Ihre Sensorlösung in wenigen Minuten mit der Cloud. Steigen Sie jetzt in die Entwicklung mit WLAN-, Bluetooth® Low Energy, Sub-1-GHz- und IEEE 802.15.4-basierten Protokollen (z. B. 6LoWPAN und ZigBee®) ein.

* Quelle: Gartner, 2015

SimpleLink Wi-Fi CC3200-SensorTag-Kit jetzt kaufen
SimpleLink Dualband CC1350-SensorTag-Kit jetzt kaufen
SimpleLink Bluetooth Low Energy CC2650-SensorTag-Kit jetzt kaufen
Apps herunterladen Android Apps herunterladen App-Store
IoT leicht gemacht 2020 wird es 50 Milliarden IoT-Geräte (Internet of Things, Internet der Dinge) geben – Erstellen Sie Ihres schon heute!


Die SensorTag-Story

Das IoT-Demokit der nächsten Generation, das Sensordaten mit der Cloud verbindet

IoT leicht gemacht – mit einer sicheren Verbindung zur Cloud

Verwenden Sie die App SensorTag (verfügbar für iOS und Android), um Ihre Daten in wenigen Minuten in die Cloud zu bringen.

Ein Kit, mehrere drahtlose Kommunikationstechnologien

Das SensorTag ist in drei Varianten mit jeweils einzigartigen Funktionen erhältlich:

  • CC2650STK – Unterstützung mehrerer Standards (Bluetooth Low Energy, 6LoWPAN und ZigBee)
  • CC1350STK – Bluetooth Low Energy und Sub-1 GHz mit großer Reichweite
  • CC3200STK-WIFIMK – WLAN-Konnektivität mit energieeffizientem SimpleLink Wi-Fi-Baustein

Energieeffizienter oder batterieloser Betrieb

Alle MCUs in unseren SensorTag-Kits benötigen sehr wenig oder überhaupt keine Batterieenergie, wodurch Produkte mit Laufzeiten von mehreren Monaten oder sogar Jahren möglich sind.

Anzeige der Sensordaten in der SensorTag-App oder online

Beseitigen Sie die Barrieren zwischen Software und Hardware.

Zugriff auf Open-Source-Designdateien und -Software*

Teilen Sie Ihr Design und profitieren Sie von Produktideen anderer.

* Softwaredateien nur für CC2650- und CC1350-SensorTag-Kits verfügbar

SensorTag

Multistandard-SensorTag
(Bluetooth Low Energy, ZigBee, 6LoWPAN)

sensortag bluetooth

Das Multistandard-SensorTag basiert auf der Drahtlos-MCU SimpleLink CC2650 mit extrem geringem Stromverbrauch und unterstützt Bluetooth Low Energy, 6LoWPAN und ZigBee. Dieses SensorTag besitzt eine einzigartige Funktion, die den Entwicklern den Wechsel zwischen verschiedenen 2,4-GHz-Technologien ermöglicht, indem einfach neue Software-Images direkt „Over-the-Air“ aus der App SensorTag geladen werden.

 

Dualband-SensorTag-Kit


sensortag bluetooth

Das SensorTag-Kit für Bluetooth Low Energy und Sub-1 GHz mit großer Reichweite basiert auf der Drahtlos-MCU SimpleLink Dualband CC1350. Das CC1350-SensorTag kann über Bluetooth direkt mit Smartphones und Tablets verbunden werden. Außerdem sind im Sub-1-GHz-Bereich Funkverbindungen über mehrere Kilometer möglich.

 

WLAN-SensorTag

sensortag wifi

Das WLAN-SensorTag-Kit kann in jedem WLAN verwendet werden (kein Gateway erforderlich). Das mit der energieeffizienten Drahtlos-MCU SimpleLink Wi-Fi CC3200 ausgestattete Kit ist für batteriebetriebene Produkte optimiert und ermöglicht mit einem Paar AAA-Batterien Laufzeiten von mehreren Monaten.

Vergleich der SensorTag-Technologien

Bluetooth Low Energy BLE + Sub-1 GHz 6LoWPAN ZigBee WLAN
Preis 29 USD
29 USD

Jetzt kaufen

29 USD
29 USD
39 USD

Jetzt kaufen

Batterietyp Knopfzelle Knopfzelle Knopfzelle Knopfzelle AAA
Verbindung zum Internet Smartphone Smartphone BeagleBone-Gateway BeagleBone-Gateway Direkt
BLE-Beacon-Unterstützung
DevPack-Unterstützung
Mesh-Netzwerk
Bereich 50 m 100 m (Bluetooth), 2 km (Sub-1 GHz) 100 m
(erweitert mit Mesh-Netzwerk)
100 m
(erweitert mit Mesh-Netzwerk)
100 m
Max. Anzahl Geräte 8 8 200 200 64, je nach WLAN-Router
Akkulebensdauer* 1 Jahr (1 Sekunde Berichtsintervall) 1 Jahr (1 Sekunde Berichtsintervall) 1 Jahr (1 Sekunde Berichtsintervall) 1 Jahr (1 Sekunde Berichtsintervall) 3 Monate (1 Minute Aktualisierungsintervall)
Benutzeroberfläche App App App, Web App, Web App

* Für Station/Endgerät, tatsächliche Batterielaufzeit ist vom Berichtsintervall abhängig