Processeurs de signaux numériques (DSP) et microprocesseurs ARM

Plates-formes

Aide à la conception technique DSP

Mise en route

Outil de sélection

AM35x ARM® Cortex-A8™

Les produits AM35x sont des microprocesseurs ARM basés sur Cortex™-A8 destinés à des applications industrielles. Ces circuits peuvent être dotés de boîtiers variés, de températures de fonctionnement compatibles avec le milieu industriel, d'une intégration de périphériques et de performances et de fonctionnalités graphiques supérieures avec une consommation inférieure à 1 Watt. L'intégration du système permet aux concepteurs de réduire le coût de système en utilisant plusieurs périphériques intégrés, notamment un contrôleur CAN et MAC Ethernet (EMAC). La conception rapide des produits est possible grâce au module d'évaluation AM35x modulaire, qui inclut un kit de développement logiciel Linux. La prise en charge de Windows® Embedded CE est prévue pour fin 2009 et des systèmes d'exploitation supplémentaires et RTOS sont prévus pour le premier trimestre 2010. Consultez l'intégralité de la gamme Sitara..

Recherchez le dernier AM35x ARM® Cortex-A8™ grâce à notre recherche paramétrique