Échantillon, EVM et fiche technique 

Commander un échantillon et un EVM 
ISO1050 Échantillon EVM
Télécharger la fiche technique 
ISO1050

Information produit

Guides

Guide de sélection d'interface Guide de sélection d'interface
(.pdf, 2,28 Mo)
Télécharger

Produits TI complémentaires

Isolation électrique Microcontrôleurs

L'union parfaite

Le premier transmetteur CAN isolé intégré

L'ISO1050 est le premier dispositif du marché qui combine les technologies innovantes d'isolation et CAN de TI afin de réduire le nombre de composants, parfois du simple au tiers, simplifiant ainsi la conception de carte en matière d'automatisation industrielle, de commande moteur et d'équipement médical. Le temps de boucle est réduit de 34 %, ce qui permet aux concepteurs d'utiliser des câbles réseau plus longs pouvant être utilisés avec d'autres solutions CAN isolées courantes. La consommation électrique au niveau du système est quant à elle réduite de 38 % par rapport aux optocoupleurs isolés. Le boîtier de 6,1 mm de large, qui réduit l'espace carte de 30 %, convient parfaitement aux applications à haute tension qui requièrent un espace de dégagement minimal.

C'est notre concept High Performance Analog >> Your Way™

Schéma de l'ISO1050

agrandir Agrandir

Fonctionnalités et avantages supplémentaires
  • Les émissions électromagnétiques très basse fréquence permettent une utilisation dans des applications analogiques sensibles, telles que les capteurs industriels
  • La technologie capacitive des isolateurs TI offre une isolation galvanique pouvant atteindre 4 000 V et une durée de vie supérieure à 25 ans
  • Conforme aux exigences de la norme ISO 11898
  • Répond aux exigences de temporisation DeviceNet et CAN
  • La plage de températures étendue (-55 °C à 105 °C) convient à un large éventail d'applications industrielles

Puce ISO1050
Bulletins électroniques


Partagez ces informations et restez informé
Utilisez le bouton ci-dessous pour envoyer le lien de cette page par e-mail, l'ajouter à vos signets ou le publier sur votre site de partage de signets favori. Placez le curseur de la souris au-dessus du bouton pour afficher toutes les options disponibles.