Le premier capteur thermique MEMS IR numérique à puce unique du monde

Permet la prise de température sans contact dans des applications portables et électroniques grand public


Développé grâce à l'expertise de TI dans le domaine de la technologie MEMS, le TMP006 est le premier modèle d'une nouvelle gamme de capteurs thermiques passifs infrarouges ultra-compacts, à faible consommation et peu onéreux. Sa consommation électrique est inférieure de 90 % et sa taille est réduite de 95% par rapport aux autres solutions, ce qui permet la prise de température sans contact dans des marchés et des applications complètement nouveaux.

Fonctionnalités et avantages principaux

  • Solution numérique complète à puce unique comprenant un capteur thermopile MEMS intégré, le traitement du signal, un convertisseur CAN et une référence thermique locale
  • Première thermopile conçue pour les applications portables grâce à son profil ultra-fin (0,625 max.)
  • Conception basse consommation pour une durée de vie prolongée des applications alimentées par batterie
Description Measurement Range Puissance Boîtier Fiche technique Échantillons Kit de développement
View Product Info TMP006
  • Capteur thermique MEMS IR
  • Sensibilité spectrale aux rayonnements infrarouges : 4μm – 8μm
  • Convertisseur CAN 16 bits avec interface I2C SMBus
  • Plage de température locale et de tension intégrée
  • Capteur thermique local : -40 °C à 125 °C (+/- 0,5 °C)
  • Capteur infrarouge passif : -40 °C à 125 °C (+/- 1 °C)
  • Courant de repos : 240 µA
  • Courant à l'arrêt : 1 µA
  • Alimentation : 2,4 V à 5,5 V
WCSP, 1,6 x 1,6 mm (profil de 0,625 mm) Télécharger le PDF
Télécharger
Commander des échantillons
Commander
Commander des kits de développement
Commander

Schéma bloc fonctionnel du TMP006


Schéma bloc du TMP006

agrandir Agrandir

Fonctionnement du TMP006


Fonctionnement du TMP006

agrandir Agrandir

 

 

Applications

Électronique grand public : améliore les performances et la sécurité. Permet d'utiliser de nouvelles applications utilisateur.
  • Tablettes électroniques
  • Smartphones
  • Ordinateurs portables
Énergie / Industrie / Communications : permet d'utiliser des produits plus petits et à consommation électrique réduite.
  • Thermostats / Climatisation
  • Capteur infrarouge non dispersif (NDIR) : détection du CO2
  • Comptage
  • Alimentation et sûreté médicale
  • Blocs d'alimentation et amplificateurs de puissance

 

Vidéos

video platform video management video solutions video player {SEO}



Haut de page

 


Conversion Page